제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

9mm Protected Silver Coated, Amici Roof Prism

Amici Roof Prisms

×
재고 #12-638 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 166,800
수량 1-5
KRW 166,800
수량 6+
KRW 130,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Clear Aperture CA (mm):
8.00
Coating:
Silver with protective overcoat
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-BK7
Surface Quality:
60-40
Type:
Amici Roof Prism
Dimensional Tolerance (mm):
+0/-0.1
Angle Tolerance (arcmin):
±5
Resolution (arcsec):
6.00
Bevel:
Protective bevel as needed
Image Orientation:
Right-Handed
Note:
Black Overpaint is 30-60µm Thick
Coating Specification:
Reflective Surfaces: Rabs > 97% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Ravg > 98% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Ray Deviation (°):
90
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Coating Type:
Metal
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
3.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
1.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 90°로 빛을 굴절시킴
  • 우측으로 향하는 이미지
  • 6 Arcsecond의 해상도
  • Roof 표면에 비코팅 또는 실버 코팅 처리 가능

“Roof prisms” 또는 “right angle roof prisms”로도 불리는 Amici prisms는 이미지를 역전 및 반전시킬 뿐만 아니라 시야선(line of sight)을 90° 각도로 굴절시킵니다. 이 프리즘은 시선의 방향을 정확하게 유지하기 위해 대물렌즈의 반전된 이미지를 우측으로 회전시키고 이를 90° 각도로 굴절시켜야 하는 광학 기기 및 spotting scope에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 선형 편광 입사광을 이용하면 비코팅된 Amici prism을 출사하는 빛이 타원형 편광 두 개가 혼합된 상태가 되어 일부 어플리케이션에서 콘트라스트와 해상도의 감소를 유발하게 됩니다. 실버 코팅된 Amici roof prism은 이러한 문제들을 제거해줍니다.

Amici Roof Prism Tunnel Diagram
Amici Roof Prism Tunnel Diagram

기술 정보

 
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Protected Silver Coated
9.00 12.18 12.73 8.00 #45-662 #12-638
14.00 18.95 19.80 13.00 #45-261 #12-639
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요