제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Arcturus™ HeNe Beam Expanders

TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders

TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders

×
  • 633nm의 HeNe 레이저 파장을 위해 AR 코팅 처리됨
  • 3X - 20X의 고정 배율 이용 가능
  • 비회전식 옵틱의 사용으로 발산각 조절 가능

공통 스펙

Angle of Incidence (°):
0
Coating:
BBAR (450-750nm)
Coating Specification:
Rabs <0.4% @ 630 - 670nm
Ravg <0.6% @ 450 - 750nm
Design Wavelength DWL (nm):
633
Entrance Aperture (mm):
2
Exit Aperture (mm):
27
Focus Range:
1.2m - ∞
Housing Diameter (mm):
50
Mounting Threads:
C-Mount
Substrate:
Optical Glass
Transmitted Wavefront, P-V:
<λ/4 @ 633nm for Input Beam ≤1mm
Wavelength Range (nm):
450 - 750
Divergence Adjustment:
Non-Rotating Optics
DWL (nm)  Expansion Power   Wavelength Range (nm)   Entrance Aperture (mm)   Exit Aperture (mm)   Substrate   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
633 3X 450 - 750 2 27 Optical Glass #58-208 KRW 645,300 수량 5+ KRW 568,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
633 5X 450 - 750 2 27 Optical Glass #55-577 KRW 688,800 수량 5+ KRW 607,600   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
633 10X 450 - 750 2 27 Optical Glass #55-578 KRW 725,000 수량 5+ KRW 636,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
633 15X 450 - 750 2 27 Optical Glass #58-209 KRW 812,000 수량 5+ KRW 717,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
633 20X 450 - 750 2 27 Optical Glass #55-579 KRW 1,044,000 수량 5+ KRW 919,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders는 고성능 광학 디자인으로 설계된 제품으로서 정밀한 Opto-Mechanical 플랫폼에 패키지되어 제공합니다. 조절 knurl을 완전히 2회전시키면 옵틱을 부드럽게 움직이면서 시준에서부터 1.2 미터의 최소 초점 거리까지 출력에 변화를 줄 수 있습니다. 옵틱의 회전을 막아주는 정밀 초점 메카니즘이 적용되어 조준 정밀도를 유지하고 빔의 수차를 최소화하는 데 도움이 됩니다. 조절 잠금 기능은 포지션을 안정적으로 고정시켜 줍니다. TECHSPEC Arcturus HeNe Beam Expanders는 metric과 English threaded mount에 쉽게 고정됩니다. 4개의 tapped hole은 (25mm 가운데 2개의 M6, 1" 중앙에 2개의 ¼-20) 마운팅을 위해 어셈블리의 중앙 근처에 위치합니다.

합리적인 비용의 제품이 필요한 경우에는 에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders 또한 이용할 수 있습니다. 회전식 광학 부품을 수용하는 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Vega™ Laser Line Beam ExpandersTECHSPEC Vega™ Broadband Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 슬라이드식 광학 제품이 필요한 정밀 어플리케이션의 경우에는 당사의 TECHSPEC Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders 또는 TECHSPEC Draconis™ Broadband Beam Expanders를 검토해보시기 바랍니다. 광대역 또는 초고속 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Canopus™ Reflective Beam Expanders를 이용할 수 있습니다.

Fixed Laser Beam Expanders

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
C-Mount Accessory Mount for #47-274 #56-869 KRW 94,300 수량 6+ KRW 75,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M30 x 1.0 Male to C-Mount Female Step-Down Adapter #36-302 KRW 62,400 수량 10+ KRW 55,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 50mm Flange #14-667 KRW 62,400 수량 10+ KRW 55,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4-Axis Mount for M27x1 #15-473 KRW 1,292,000 수량 5+ KRW 1,164,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

기술 정보

 

Beam Expander Mounting Configurations.

Click on an item below to be brought to that item's product page.

Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

Gaussian Beams Calculator

가우시안 빔의 전파

Understanding Gaussian beam propagation is critical for understanding laser systems because many lasers are assumed to have Gaussian profiles.

바로 보기

Advantages of Using Beam Expanders

Learn more about the advantages of using beam expanders in laser optics applications, with examples on spot size and beam size, at Edmund Optics.

바로 보기

회전식 vs. 슬라이드식 빔 익스팬더 포커싱 메커니즘

Sliding focusing mechanisms for laser beam expanders cause less beam wander than rotating focusing mechanisms, but they use more complex mechanics and are typically more expensive.

바로 보기

The Unintuitive Balancing Act of Beam Expander Properties to Maximize Focused Spot Intensity

Surprisingly, intentionally clipping a laser beam going through a higher magnification beam expander can be the optimal solution.

바로 보기

Vega™ Laser Line Beam Expanders

The TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders from Edmund Optics® are divergence adjustable to compensate for input beam divergence.

바로 보기

기성 광학을 활용한 Beam Expander 제작 방법

Are standard beam expanders not meeting your application requirements? Learn how to design your own beam expander using stock optics at Edmund Optics.

바로 보기

Can A Beam Expander be Used in Reverse?

Beam expanders can be used in reverse to decrease a laser beam's diameter, but divergence will be increased.

바로 보기

빔 익스팬더 선택 가이드

Not sure which beam expander will work best in your application? Check out EO's Beam Expander Selection Guide to easily compare each type at Edmund Optics.

바로 보기

빔 익스팬더 테스트

Shack-Hartmann wavefront sensors are used to test the transmitted wavefront error of laser beam expanders, predicting the real-world performance of the beam expander.

바로 보기

레이저 빔 익스팬더

Laser beam expanders are critical for reducing power density, minimizing beam diameter at a distance, and minimizing focused laser spot size.

바로 보기

Laser Optics Lab: Beam Expander Configurations & Designs

Laser beam expanders consist of transmissive configurations, with Galilean or Keplerian designs, and reflective configurations, which use a series of mirrors, similar to microscope designs.

바로 보기

Laser Beam Quality: Beam propagation and quality factors: A primer

I thought beam expanders increased a laser beam's size. How can that help me to get a smaller spot?

Is there any means to automatically modulate (via a computer) the waist of a Gaussian beam emerging from a lens?

Beam Expander

Collimated Light

Sliding Focusing Mechanism

What are the advantages of increasing lens diameter in high-power optical systems?

Increasing the diameter of optical components reduces power or energy density in a system, reducing the likelihood of laser-induced damage in high-power...

바로 보기

Beam Diameter(빔의 직경)

Beam Divergence

Beam Width(빔의 너비)

Bezel

Divergence(발산)

Gaussian Beam

Strehl Ratio

Light Sheet Microscopy

Light sheet fluorescence microscopy uses a 2D laser sheet to illuminate a thin slice of the sample and excite fluorescence, reducing phototoxicity and damage.

바로 보기

Free-Space Optical Communication – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 6

Free-space optical (FSO) communications transmit information wirelessly through the air using lasers with improved bandwidth. Learn more!

바로 보기

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

LIDT 스펙의 불확실성

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

바로 보기

Different Types of LIDT Specifications

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

바로 보기

Key Parameters of a Laser System

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

바로 보기

Laser Damage Threshold 테스트

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Clear Aperture (CA)

Laser

Laser Damage Threshold

Refraction

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요