에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Type of Optics | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
45° Hot Miror | #62-641 | KRW 422,000 견적 요청 |
|
||
45° Cold Mirror | #62-642 | KRW 422,000 견적 요청 |
|
||
45° Red Dichroic Filter | #49-690 | KRW 475,600 견적 요청 |
|
||
45° Blue Dichroic Filter | #49-691 | KRW 475,600 견적 요청 |
|
||
45° Green Dichroic Filter | #49-692 | KRW 475,600 견적 요청 |
|
Reflective Dichroic 컬러 필터는 45°의 입사각에서 사용되어 red, blue 또는 green light를 반사시키고 잔여 가시 파장은 투과시킵니다. 이 제품은 다른 컬러 프로세싱 필터보다 더 나은 성능과 품질을 내세웁니다. 각각의 필터는 특정 color range에 걸쳐서 98% 이상의 (경쟁사는 90%) 뛰어난 반사와 잔여 파장의 90% 투과율보다 훨씬 높은 투과를 제공합니다. λ/4 N-BK7 precision polished substrate는 불특정의 commercial polished substrate와는 다르게 이미지 품질을 저하시키지 않습니다.
C-Mounted Hot & Cold Mirrors는 시스템에 쉽게 장착되며 표준 규격형의 C-mount 부품을 사용할 수 있도록 합니다. Hot mirrors는 NIR을 반사하고 VIS를 투과하는데 사용되며 Cold mirrors는 VIS를 반사하고 NIR을 투과하는데 사용됩니다.
하우징은 50mm H x 38mm W x 38mm D 이며 4개의 1-32 TPI female C-mount threaded 구경을 보유합니다 (직각으로 직선). 사용하지 않는 쪽을 닫기 위한 구경 덮개가 포함되어 있으며 베이스 중앙에 ¼-20 탭 구멍이 있어 기둥에 쉽게 장착할 수 있습니다. Optic이 없는 Mount 역시 가능(#56-265).
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)