제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Dove Prisms

×
  • 180°의 이미지 회전
  • 좌측 이미지
  • 회전 또는 Displaced Retroreflection

공통 스펙

Bevel:
Protective bevel as needed
Substrate:
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25
 Height (mm)   Length (mm)   Coating   Wavelength Range (nm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
5.0 20.64 Uncoated - #32-998 KRW 197,200 수량 6+ KRW 178,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
5.0 20.64 VIS 0° (425-675nm) 425 - 675 #49-424 KRW 217,500 수량 6+ KRW 195,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
10.0 43.56 Uncoated - #32-999 KRW 179,800 수량 6+ KRW 161,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
10.0 43.56 VIS 0° (425-675nm) 425 - 675 #49-425 KRW 200,100 수량 6+ KRW 179,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.0 62.50 Uncoated - #32-553 KRW 179,800 수량 6+ KRW 161,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.0 62.50 Aluminum with protective overcoat 400 - 700 #45-815 KRW 192,900 수량 6+ KRW 174,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.0 62.50 VIS 0° (425-675nm) 425 - 675 #49-426 KRW 200,100 수량 6+ KRW 179,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
18.0 76.10 Uncoated - #31-055 KRW 214,600 수량 6+ KRW 192,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
18.0 74.60 VIS 0° (425-675nm) 425 - 675 #49-427 KRW 233,500 수량 6+ KRW 210,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
20.0 79.80 Uncoated - #32-554 KRW 197,200 수량 6+ KRW 178,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
20.0 79.80 VIS 0° (425-675nm) 425 - 675 #49-428 KRW 217,500 수량 6+ KRW 195,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.0 103.18 Uncoated - #45-403 KRW 288,600 수량 6+ KRW 259,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.0 103.18 Aluminum with protective overcoat 400 - 700 #45-816 KRW 301,600 수량 6+ KRW 271,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.0 103.18 VIS 0° (425-675nm) 425 - 675 #49-429 KRW 308,900 수량 6+ KRW 278,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

Dove 프리즘은 독특하고 아주 흥미로운 성질을 가지고 있습니다. 프리즘을 통해 보면서 길이 방향으로 돌리면 이미지가 Dove 프리즘이 회전하는 각도의 두 배를 회전합니다. 최적의 성능을 위해서는 Dove 프리즘에 시준 된 빛을 사용하십시오. TECHSPEC® Dove Prism의 윗면은 그라운드되어 있으며 Dimension B에 의해 지정되는 가장 긴 길이는 unbeveled sharp edge를 특징으로 합니다.

TECHSPEC® Dove Prism은 비코팅 diagonal face, AR 코팅 diagonal face 또는 알루미늄 도금 diagonal face로 제공됩니다. 알루미늄 도금한 Dove Prism은 검정 Krylon 페인트로 diagonal face에 보호용 알루미늄 코팅이 되어 있고 displaced retroreflection용으로 유용합니다. 이 프리즘은 입사되는 레이저 광선을 유턴시킵니다.

입사광이 diagonal face 한 가운데로 들어올 경우 반사광 위치는 49mm (15mm 크기에서) 또는 75mm (25mm 크기에서) 옮겨집니다. 알루미늄 도금한 TECHSPEC® Dove Prism은 카메라나 모서리 뒤를 보기 위한 이미지 시스템에 사용할 수 있습니다 (A/C 크기 미만의 시야에서). 이 프리즘은 split image도 제공하며 이 때, 한 scene의 위치가 다른 scene에 비례하여 옮겨집니다.

Uncoated Dove Prism Ray Path
Uncoated Dove Prism Ray Path
Uncoated Dove Prism Ray Path
Uncoated Dove Prism Ray Path
Aluminum Coated Dove Prism Ray Path
Aluminum Coated Dove Prism Ray Path
Dove Prisms Tunnel Diagram
Dove Prisms Tunnel Diagram
Dove Prisms Tunnel Diagram
Dove Prisms Tunnel Diagram

기술 정보

 
Stock No. A B C D
#32-998 5.00mm 20.64mm 5.00mm 7.07mm
#49-424
#32-999 10.0mm 43.56mm 10.0mm 14.14mm
#49-425
#32-553 15.00mm 62.50mm 15.00mm 21.21mm
#49-426
#49-427 18.00mm 76.10mm 18.00mm 25.45mm
#32-554 20.00mm 79.80mm 20.00mm 28.28mm
#49-428
#45-403 25.00mm 103.18mm 25.00mm 35.36mm
#49-429
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
Optical Prisms 소개

Learn about the different types of optical prisms, their applications, and how to select the right prism for your specific system.

바로 보기

Optical Prism 리뷰

I’d like to adhere two prisms together, how can I effectively achieve this? Is there a specific adhesive that you recommend?

Dove Prism

Equilateral (Dispersing) Prism

Littrow Dispersion Prism

Penta Prism

Prism

Trihedral Prism (Corner Cube Retroreflector)

Prism Tunnel Diagrams

Optical Prism Application Examples

There are many types of optical prisms. Find examples, information, and applications for different types of optical prisms at Edmund Optics.

바로 보기

I’m looking for a way to invert my field of view. I’d like to invert the vertical not the horizontal dimension. Do you have a stock solution or do I have to look into custom?

What is the main application difference between the many types of prisms that you sell?

How do I calculate my working distance after my image is reflected from a right angle prism?

Can wedge prisms be used for beam stearing?

Retroreflector

Right Angle Prism

Power

Total Internal Reflection (TIR)

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

Surface Accuracy

BBAR Coating

Parity

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Refraction

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.