Dove 프리즘은 독특하고 아주 흥미로운 성질을 가지고 있습니다. 프리즘을 통해 보면서 길이 방향으로 돌리면 이미지가 Dove 프리즘이 회전하는 각도의 두 배를 회전합니다. 최적의 성능을 위해서는 Dove 프리즘에 시준 된 빛을 사용하십시오. TECHSPEC® Dove Prism의 윗면은 그라운드되어 있으며 Dimension B에 의해 지정되는 가장 긴 길이는 unbeveled sharp edge를 특징으로 합니다.
TECHSPEC® Dove Prism은 비코팅 diagonal face, AR 코팅 diagonal face 또는 알루미늄 도금 diagonal face로 제공됩니다. 알루미늄 도금한 Dove Prism은 검정 Krylon 페인트로 diagonal face에 보호용 알루미늄 코팅이 되어 있고 displaced retroreflection용으로 유용합니다. 이 프리즘은 입사되는 레이저 광선을 유턴시킵니다.
입사광이 diagonal face 한 가운데로 들어올 경우 반사광 위치는 49mm (15mm 크기에서) 또는 75mm (25mm 크기에서) 옮겨집니다. 알루미늄 도금한 TECHSPEC® Dove Prism은 카메라나 모서리 뒤를 보기 위한 이미지 시스템에 사용할 수 있습니다 (A/C 크기 미만의 시야에서). 이 프리즘은 split image도 제공하며 이 때, 한 scene의 위치가 다른 scene에 비례하여 옮겨집니다.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)