제품이 장바구니에 추가됨

Ground Glass Diffusers

×
  • 크기 옵션: 5mm 직경 - 250mm x 250mm
  • 산란에 의한 손실이 낮음
  • 고르게 연마된 표면을 통해 균일한 확산 제공
  • 용융 실리카 기판 제품 보유

해당 제품은 높은 공차의 고품질 그라운드 글래스로 구성되어 있어 다양한 산업 어플리케이션에 적합합니다. 플로트 글래스 기판은 가시광선 투과율이 뛰어나며 일반적인 확산 어플리케이션에 적합합니다. 120방(grit), 220방 또는 600방으로 샌드블라스트 처리를 하여 글래스에 확산 표면을 만듭니다. 샌드블라스트 처리 시 두 번의 직교 과정을 거치면서 전체 표면에서 고르게 확산됩니다. 산란 효과는 낮은 산란 손실과 중간 정도의 확산 사이에서 절충한 수준입니다. 주요 어플리케이션으로는 스크린, 조명 확산, 타깃 등이 있습니다.

필요한 제품을 찾을 수 없으신가요? 맞춤형 제작 견적을 바로 확인해 보세요.

공통 스펙

Note:
Sandblasted on first surface
Thickness (mm):
1.60
Coating:
Uncoated
Substrate:
Float Glass
Wavelength Range (nm):
350 - 2000

제품정보

Dia. (mm)  Coating   Dimensions (mm)   Grit   Thickness (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
5.00 Uncoated - 120 1.60
6.00 Uncoated - 120 1.60
10.00 Uncoated - 120 1.60
- Uncoated 10.00 x 10.00 120 1.60
12.50 Uncoated - 120 1.60
- Uncoated 12.50 x 12.50 120 1.60
15.00 Uncoated - 120 1.60
20.00 Uncoated - 120 1.60
25.00 Uncoated - 120 1.60
- Uncoated 25.00 x 25.00 120 1.60
50.00 Uncoated - 120 1.60
- Uncoated 50.00 x 50.00 120 1.60
100.00 Uncoated - 120 1.60
- Uncoated 100.00 x 100.00 120 1.60
- Uncoated 150.00 x 150.00 120 1.60
- Uncoated 200.00 x 200.00 120 1.60
- Uncoated 250.00 x 250.00 120 1.60
5.00 Uncoated - 220 1.60
6.00 Uncoated - 220 1.60
10.00 Uncoated - 220 1.60
- Uncoated 10.00 x 10.00 220 1.60
12.50 Uncoated - 220 1.60
- Uncoated 12.50 x 12.50 220 1.60
15.00 Uncoated - 220 1.60
20.00 Uncoated - 220 1.60
25.00 Uncoated - 220 1.60
- Uncoated 25.00 x 25.00 220 1.60
50.00 Uncoated - 220 1.60
- Uncoated 50.00 x 50.00 220 1.60
100.00 Uncoated - 220 1.60
- Uncoated 100.00 x 100.00 220 1.60
- Uncoated 150.00 x 150.00 220 1.60
- Uncoated 200.00 x 200.00 220 1.60
- Uncoated 250.00 x 250.00 220 1.60
10.00 Uncoated - 600 1.60
- Uncoated 10.00 x 10.00 600 1.60
12.50 Uncoated - 600 1.60
- Uncoated 12.50 x 12.50 600 1.60
25.00 Uncoated - 600 1.60
- Uncoated 25.00 x 25.00 600 1.60
50.00 Uncoated - 600 1.60
- Uncoated 50.00 x 50.00 600 1.60
100.00 Uncoated - 600 1.60
- Uncoated 100.00 x 100.00 600 1.60
정확한 사이즈를 찾을 수 없다고요? 여기를 클릭하면, 특정 사이즈에 대한 즉각 견적을 받아보실 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program