제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Half-Penta Prisms

×
  • 시선을 45° 굴절시킴
  • Schmidt Prism과 결합되어 Pechan Prism을 만듬
  • Penta Prism도 이용 가능함

Half-penta prisms은 이미지를 반전시키지 않고도 시선을 45° 각도로 편향시키는 데 사용됩니다. 반사면은 알루미늄으로 도금이 되어 있으며 효율을 높이기 위해 Inconel과 black 페인트로 코팅되어 있습니다. TECHSPEC® Half-Penta Prism을 적당한 크기의 TECHSPEC® Schmidt Prism과 결합하면 Pechan Prism pair가 생성됩니다. Pechan Prism pair는 시선을 편향시키지 않으면서 이미지를 반전 또는 역전시킵니다. 시스템 크기 감소를 위해 빛의 수렴 또는 발산에 사용될 수 있습니다.

공통 스펙

Dimensional Tolerance (mm):
±0.10
Bevel:
Protective bevel as needed
Coating:
VIS 0° & Aluminized
Substrate:
Surface Quality:
40-20
Angle Tolerance (arcmin):
±3
Image Orientation:
Right-Handed
Coating Specification:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Reflecting Surface: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Ray Deviation (°):
45
Wavelength Range (nm):
425 - 675
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

제품정보

 Width (mm)   Height (mm)   Coating   Wavelength Range (nm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
10.00 14.14 VIS 0° & Aluminized 425 - 675
25.00 35.35 VIS 0° & Aluminized 425 - 675

제품자료

Half-Penta Prism Tunnel Diagram
Half-Penta Prism Tunnel Diagram
Dimensions
Stock No. A B C D
#65-587 10.00mm 10.82mm 2.07mm 14.14mm
#65-590 25.00mm 27.06mm 5.18mm 35.35mm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program