Half-penta prisms은 이미지를 반전시키지 않고도 시선을 45° 각도로 편향시키는 데 사용됩니다. 반사면은 알루미늄으로 도금이 되어 있으며 효율을 높이기 위해 Inconel과 black 페인트로 코팅되어 있습니다. TECHSPEC® Half-Penta Prism을 적당한 크기의 TECHSPEC® Schmidt Prism과 결합하면 Pechan Prism pair가 생성됩니다. Pechan Prism pair는 시선을 편향시키지 않으면서 이미지를 반전 또는 역전시킵니다. 시스템 크기 감소를 위해 빛의 수렴 또는 발산에 사용될 수 있습니다.
I’m looking for a way to invert my field of view. I’d like to invert the vertical not the horizontal dimension. Do you have a stock solution or do I have to look into custom?
Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy
Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics
A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)