에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 최고 수준의 부품 제작 표준을 토대로 고품질의 소재를 사용하므로 매우 열악한 환경에서도 최적화된 성능과 신뢰성을 보장합니다. 리프 셔터 및 조리개 직경에 대한 여러 옵션을 제공하므로 이미징이나 고온에 노출되는 환경 등 다양한 어플리케이션에서 성공적인 통합이 가능합니다. 제품의 핀/탭의 각도 편차를 토대로 정확하고 즉각적인 이동 조건 평가가 가능합니다. 마운트 버전에는 포스트를 쉽게 마운팅하기 위한 English/Metric 탭홀이 모두 있습니다. 제품의 조리개 크기는 5 - 75mm이며 외경은 10 - 100mm입니다. 해당 제품은 제조 시 부식에 강하면서 무광 마감에 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄 합금이 사용됩니다. 구체적인 OEM 어플리케이션 지원이 필요한 경우 어플리케이션 엔지니어링 부서로 문의 바랍니다.
참고: Iris Diaphragm Mount는 별도로 판매됩니다.
Type | Minimum Aperture (mm) | Maximum Aperture (mm) | Outer Diameter (mm) | Number of Leaves | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmounted | 0.5, Typical | 5.0 | 10.0 | 8.00 | #57-573 | KRW 153,700 수량 5+ KRW 135,700 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 0.5, Typical | 7.0 | 12.0 | 8.00 | #57-574 | KRW 153,700 수량 5+ KRW 135,700 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 0.8, Typical | 8 | 14.8 | 8 | #64-507 | KRW 104,400 수량 5+ KRW 92,100 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 1.0, Typical | 12.0 | 19.8 | 11.00 | #57-575 | KRW 104,400 수량 5+ KRW 92,100 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 1.0, Typical | 18.0 | 28.0 | 12.00 | #57-576 | KRW 104,400 수량 5+ KRW 92,100 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 1.2, Typical | 20.0 | 30.0 | 12.00 | #57-577 | KRW 128,300 수량 5+ KRW 113,700 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 1.5, Typical | 25.00 | 37.0 | 15.00 | #84-131 | KRW 128,300 수량 5+ KRW 113,700 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 0.5, Typical | 5.0 | 10.0 | 8.00 | #57-578 | KRW 153,700 수량 5+ KRW 135,700 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 0.5, Typical | 7.0 | 12.0 | 8.00 | #57-579 | KRW 153,700 수량 5+ KRW 135,700 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 1.0, Typical | 8.0 | 14.8 | 9 | #57-580 | KRW 104,400 수량 5+ KRW 92,100 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 1.0, Typical | 12.0 | 19.8 | 11.00 | #57-581 | KRW 104,400 수량 5+ KRW 92,100 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 1.2, Typical | 20.0 | 30.0 | 12.00 | #64-508 | KRW 128,300 수량 5+ KRW 113,700 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 1.5, Typical | 25.0 | 37.0 | 15.00 | #57-582 | KRW 128,300 수량 5+ KRW 113,700 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 2.5, Typical | 37.0 | 53.0 | 16.00 | #57-583 | KRW 128,300 수량 5+ KRW 113,700 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 2.5, Typical | 50.0 | 70.0 | 18.00 | #57-584 | KRW 265,400 수량 5+ KRW 234,800 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 4.0, Typical | 60.0 | 82.0 | 17.00 | #57-585 | KRW 303,100 수량 5+ KRW 267,200 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 4.0, Typical | 75.0 | 100.0 | 20.00 | #57-586 | KRW 455,300 수량 5+ KRW 401,400 견적 요청 |
|
||
Mounted | 0.5, Typical | 5.0 | 26.5 | 8.00 | #23-255 | KRW 176,900 수량 5+ KRW 155,900 견적 요청 |
|
||
Mounted | 0.5, Typical | 7.0 | 26.5 | 8.00 | #23-256 | KRW 176,900 수량 5+ KRW 155,900 견적 요청 |
|
||
Mounted | 0.8, Typical | 8.0 | 26.5 | 8.00 | #23-257 | KRW 128,300 수량 5+ KRW 113,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 1.0, Typical | 12.0 | 39.0 | 11.00 | #23-258 | KRW 128,300 수량 5+ KRW 113,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 1.0, Typical | 18.0 | 52.0 | 12.00 | #23-259 | KRW 128,300 수량 5+ KRW 113,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 1.2, Typical | 20.0 | 52.0 | 12.00 | #23-260 | KRW 150,800 수량 5+ KRW 132,800 견적 요청 |
|
||
Mounted | 1.5, Typical | 25.0 | 52.0 | 15.00 | #23-261 | KRW 150,800 수량 5+ KRW 132,800 견적 요청 |
|
||
Mounted | 0.5, Typical | 7.0 | 26.5 | 8.00 | #23-262 | KRW 176,900 수량 5+ KRW 155,900 견적 요청 |
|
||
Mounted | 1.0, Typical | 8.0 | 26.5 | 9.00 | #23-263 | KRW 128,300 수량 5+ KRW 113,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 1.0, Typical | 12.0 | 39.0 | 11.00 | #23-264 | KRW 128,300 수량 5+ KRW 113,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 1.2, Typical | 20.0 | 52.0 | 12.00 | #23-265 | KRW 150,800 수량 5+ KRW 132,800 견적 요청 |
|
||
Mounted | 1.5, Typical | 25.0 | 52.0 | 15.00 | #23-266 | KRW 150,800 수량 5+ KRW 132,800 견적 요청 |
|
||
Mounted | 2.5, Typical | 50.0 | 90.0 | 18.00 | #23-267 | KRW 282,800 수량 5+ KRW 249,000 견적 요청 |
|
Outer Diameter A | Maximum Aperture B | Minimum Aperture C | Thickness D | Level Position E | Full Angular Range of Lever F | Stock No. |
10mm | 5mm | 0.5mm | 4mm | 2.4mm | 76° | #57-573 |
#57-578 | ||||||
12mm | 7mm | 0.5mm | 4mm | 2.4mm | 85° | #57-574 |
#57-579 | ||||||
14.8mm | 8mm | 1mm | 4.5mm | 2.5mm | 81° | #57-580 |
#64-507 | ||||||
19.8mm | 12mm | 1mm | 4mm | 2.5mm | 80° | #57-575 |
#57-581 | ||||||
28mm | 18mm | 1mm | 5mm | 2.9mm | 89° | #57-576 |
30mm | 20mm | 1.2mm | 5.5mm | 2.9mm | 90° | #57-577 |
#64-508 | ||||||
37mm | 25mm | 1.5mm | 5.5mm | 3mm | 93° | #57-582 |
53mm | 37mm | 2.5mm | 6mm | 3.2mm | 89° | #57-583 |
70mm | 50mm | 2.5mm | 7mm | 3.8mm | 84° | #57-584 |
82mm | 60mm | 4mm | 8mm | 4.5mm | 91° | #57-585 |
100mm | 75mm | 4mm | 9mm | 4.5mm | 95° | #57-586 |
![]() |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)