에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
해당 제품은 최고 수준의 부품 제작 표준을 토대로 고품질의 소재를 사용하므로 매우 열악한 환경에서도 최적화된 성능과 신뢰성을 보장합니다. 리프 셔터 및 조리개 직경에 대한 여러 옵션을 제공하므로 이미징이나 고온에 노출되는 환경 등 다양한 어플리케이션에서 성공적인 통합이 가능합니다. 제품의 핀/탭의 각도 편차를 토대로 정확하고 즉각적인 이동 조건 평가가 가능합니다. 마운트 버전에는 포스트를 쉽게 마운팅하기 위한 English/Metric 탭홀이 모두 있습니다. 제품의 조리개 크기는 5 - 75mm이며 외경은 10 - 100mm입니다. 해당 제품은 제조 시 부식에 강하면서 무광 마감에 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄 합금이 사용됩니다. 구체적인 OEM 어플리케이션 지원이 필요한 경우 어플리케이션 엔지니어링 부서로 문의 바랍니다.
참고: Iris Diaphragm Mount는 별도로 판매됩니다.
Outer Diameter A | Maximum Aperture B | Minimum Aperture C | Thickness D | Level Position E | Full Angular Range of Lever F | Stock No. |
10mm | 5mm | 0.5mm | 4mm | 2.4mm | 76° | #57-573 |
#57-578 | ||||||
12mm | 7mm | 0.5mm | 4mm | 2.4mm | 85° | #57-574 |
#57-579 | ||||||
14.8mm | 8mm | 1mm | 4.5mm | 2.5mm | 81° | #57-580 |
#64-507 | ||||||
19.8mm | 12mm | 1mm | 4mm | 2.5mm | 80° | #57-575 |
#57-581 | ||||||
28mm | 18mm | 1mm | 5mm | 2.9mm | 89° | #57-576 |
30mm | 20mm | 1.2mm | 5.5mm | 2.9mm | 90° | #57-577 |
#64-508 | ||||||
37mm | 25mm | 1.5mm | 5.5mm | 3mm | 93° | #57-582 |
53mm | 37mm | 2.5mm | 6mm | 3.2mm | 89° | #57-583 |
70mm | 50mm | 2.5mm | 7mm | 3.8mm | 84° | #57-584 |
82mm | 60mm | 4mm | 8mm | 4.5mm | 91° | #57-585 |
100mm | 75mm | 4mm | 9mm | 4.5mm | 95° | #57-586 |
![]() |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)