제품이 장바구니에 추가됨

LightPath® GRADIUM® Lenses

Lightpath® 상세 정보 보기
×
  • 비구면의 성능
  • 더욱더 작아진 중앙 초점크기
  • 낮아진 구면 수차

GRADIUM® 렌즈 성능을 향상시키기 위해 그라디언트 유리 축을 이용합니다. 굴절을 천천히 바꾸며 여러SF 층을 단일유리로 만듭니다. 앞면에서 뒤쪽까지 최대 0.15까지 굴절이 바뀝니다. 굴절이 바뀌면서 시스템 수차 (특별히 구면 수차)가 고쳐지며 무한/유한 이미지 용도에 더 나은 이미지를 구연합니다. GRADIUM® 렌즈는 기존PCX 보다 작은 레이저 초점이 이상적입니다. 광대역의 가시광선과 근적외선 레이저의 두개의 광역 AR 코팅 옵션이 가능합니다. OEM과 대량 코팅 옵션은 기술영업부로 연락 주시기 바랍니다.

공통 스펙

Centering (arcmin):
1.00
Focal Length Tolerance (%):
±1
Surface Quality:
40-20

제품정보

Dia. (mm) EFL (mm) NA  Coating   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
10.00 18.00 0.25 BBAR (650-1000nm)
30.00 100.00 0.14 Laser V-Coat (1064nm)

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program