에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 물리적으로 단순한 선형 모션 기기로, 고정 베이스가 있고 그 위에 움직이는 캐리지가 있습니다. 베이스 양쪽에 스틸 볼이 한 줄로 놓여 있어 고정 베이스와 상단 슬라이드 사이에서 정확하고 마찰이 적은 슬라이딩 동작이 가능합니다. 각각의 베어링 줄은 두 개의 스틸 로드 사이에 들어 있습니다. 해당 제품은 시스템에서 흔들림과 불필요한 작동을 없애기 위해 사전 조립되었습니다. 볼 슬라이드는 상단과 하단 사이에 직접적인 슬라이딩 접촉이 없기 때문에 도브테일 슬라이드보다 기능적으로 훨씬 더 안정적입니다. 또한 도브테일 어셈블리의 특징인 급격한 마모 문제, 정기적인 윤활 필요성, 미끄러짐/점프(움직임을 시작할 때 더 큰 힘이 필요하기 때문에 발생함)를 없앱니다.
Type of Drive | Type | Stage Size (inches) | Height (inches) | Travel (inches) | Load Capacity, Normal (lbs) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manual | English | 2.62 x 2.62 | 1.00 | 1 | 40.0 | #37-356 | KRW 393,000 견적 요청 |
|
||
Manual | English | 1.75 x 3.00 | 0.75 | 2 | 40.0 | #37-361 | KRW 361,100 견적 요청 |
|
||
Manual | English | 0.59 x 1.12 | 0.32 | 0.5 | 4.9 | #53-849 | KRW 292,900 견적 요청 |
|
||
Manual | English | 0.59 x 2.12 | 0.32 | 1 | 10.3 |
#53-850
재고정리
|
KRW 384,300 견적 요청 |
|
||
Manual | English | 2.62 x 4.00 | 1.00 | 2 | 88 | #37-363 | KRW 400,200 견적 요청 |
|
||
Manual | English | 2.62 x 5.00 | 1.00 | 3 | 100 | #37-364 | KRW 436,500 견적 요청 |
|
||
Manual | English | 2.62 x 6.00 | 1.00 | 4 | 123 | #37-365 | KRW 500,300 견적 요청 |
|
Dimensions (Inches) | Base Mounting Holes | Top Mounting Holes | Stock No. | |||||||||||
Fig. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | |
B | 0.59 | 1.12 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 1 | 0.19 | 0.75 | #2 | 0.218 | 0.63 | 2-56 | 4 | #53-849 |
B | 0.59 | 2.12 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 1 | 0.37 | 1.38 | #2 | 0.218 | 1.63 | 2-56 | 4 | #53-850 |
B | 1.00 | 1.68 | 0.50 | 0.36 | 0.36 | 1 | 0.22 | 1.25 | #4 | 0.438 | 1.25 | 6-32 | 4 | #53-853 |
A | 2.62 | 2.62 | 1.00 | 1.48 | 0.61 | - | 0.31 | 2.00 | #¼ | - | 2.00 | 10-32 | 8 | #37-356 |
B | 1.75 | 3.00 | 0.75 | 0.88 | 0.40 | 5.00 | 0.31 | 2.38 | #6 | 1.000 | 0.50 | 6-32 | 12 | #37-361 |
![]() ![]() |
Type | A | B | C | D | E | F | G | Stock No. |
Figure A | 4" | 0.69" | 0.5" | 6 | - | - | - | #37-363 |
Figure A | 5" | 1.19" | 1" | #37-364 | ||||
Figure A | 6" | 1.69" | 0.5" | 10 | 1 | #37-365 | ||
Figure B | 9" | 2" | 3.5" | 3 | 3 | 1.5" | 8 | #37-366 |
Figure B | 12" | 5" | 5 | 1" | 12 | #37-367 | ||
Figure B | 15" | 4" | 3.25" | 5 | 6 | 1.5" | 14 | #37-368 |
Figure B | 18" | 4" | 8 | 1" | 18 | #37-369 | ||
![]() |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)