제품이 장바구니에 추가됨

2" Travel, 4"L x 0.69"W Ball Bearing Slide

Linear Motion Ball Bearing Slides

Linear Motion Ball Bearing Slides Linear Motion Ball Bearing Slides
×
재고 번호 #37-363 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 400,200
수량 1+
KRW 400,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Ball Bearing
Stage Size (mm):
66.5 x 101.6
Travel (inches):
2
Construction:
Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings
Height (inches):
1.00
Load Capacity, Normal (lbs):
88
S.H.C.S. C'bore:
(4) ¼-20 on Base
Stage Size (inches):
2.62 x 4.00
Straight Line Accuracy (inches):
0.00008 per inch of travel
Weight (lbs):
0.9

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Manual

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(6) 10-32 on Top

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • High Straight Line Accuracy
  • Low Wear, Low Friction Sliding Motion
  • Preloaded to Eliminate Wobble and Unwanted Play

Ball slide는 기계적으로 간단한 움직임 장치의 고정된 base 위에서 carriage를 움직이게 구성되어 있습니다. base의 각 면에 한 줄의 단단한 강철 볼이 있어 고정된 base 위에서 정확하고 낮은 마찰의 slide 움직임을 제공합니다. 각 베어링 줄은 2개의 단단하고 정밀한 강철 rod 사이에 있습니다. 이 베어링 어셈블리는 pre-loaded되어 시스템의 흔들림이나 원하지 않는 움직임을 제거합니다. Ball slide는 위 부분과 아래 부분의 접촉이 없어 dovetail보다 더 기능적으로 안정적입니다. Ball slide는 dovetail에서 일어나는 빨리 닳는 문제, 주기적인 lubrication 요구되는 문제 및 skipping/jumping(움직임을 시작할 때 증가한 힘에 의해) 문제가 없습니다.

제품자료

 
Dimensions (Inches) Base Mounting Holes Top Mounting Holes Stock No.
Fig. A B C D E F G H J K L M N
B 0.59 1.12 0.32 0.24 0.24 1 0.19 0.75 #2 0.218 0.63 2-56 4 #53-849
B 0.59 2.12 0.32 0.24 0.24 1 0.37 1.38 #2 0.218 1.63 2-56 4 #53-850
B 1.00 1.68 0.50 0.36 0.36 1 0.22 1.25 #4 0.438 1.25 6-32 4 #53-853
A 2.62 2.62 1.00 1.48 0.61 - 0.31 2.00 - 2.00 10-32 8 #37-356
B 1.75 3.00 0.75 0.88 0.40 5.00 0.31 2.38 #6 1.000 0.50 6-32 12 #37-361
 
Type A B C D E F G Stock No.
Figure A 4" 0.69" 0.5" 6 - - - #37-363
Figure A 5" 1.19" 1" #37-364
Figure A 6" 1.69" 0.5" 10 1 #37-365
Figure B 9" 2" 3.5" 3 3 1.5" 8 #37-366
Figure B 12" 5" 5 1" 12 #37-367
Figure B 15" 4" 3.25" 5 6 1.5" 14 #37-368
Figure B 18" 4" 8 1" 18 #37-369


연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요