제품이 장바구니에 추가됨

Metric Goniometers

×
  • 2개의 축을 위해 겹쳐서 사용 가능
  • 튼튼한 Brass 제조

Goniometer는 마운팅면의 중앙 위 부분에 있는 조정 점에 있는 물체의 정밀한 각도 조절을 가능케 합니다. 더 작은 지름의 스테이지는 같은 크기의 더 큰 지름의 스테이지 위에 올려 놓아 두 개의 다른 축의 동일 점 움직임을 제공합니다. 각 스테이지는 정밀한 측정과 움직임의 반복성을 위해 vernier 눈금에 Dovetail 디자인으로 정밀한 움직임을 줍니다. 고정 thumbscrew로 각 스테이지를 안전하게 위치 고정 할 수 있습니다. 스테이지 재질은 튼튼한 검정 페인트 된 brass입니다. 40mm 정사각형, 8mm 두꺼운 마운팅 어댑터 plate #58-290은 M3 구멍에 마운트 되고 ¼-20 이나 M6 소켓 head cap 나사에 카운터보로 사용됩니다. #55-029, #55-030, #55-031, #55-838, 와#55-839 스테이지와 호환됩니다.

제품정보

제품설명

60mm square goniometer (#55-840 과 #55-841) 는 #54-687, #55-032, #55-459, #55-527, #56-335, #56-336 제품과 호환됩니다.

제품자료

Dimensions
Stock No. A B C D
#13-629 15mm 20mm 31mm 7mm
#55-838 35mm 16mm 47mm 7mm
#55-839 51mm 15mm 62mm 6.5mm
#55-840 50mm 34mm 63mm
#55-841 84mm 31mm 95mm
#13-630 115mm 24mm 130.4mm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요