제품이 장바구니에 추가됨

40° Travel, 40 x 40mm Stage Size Metric Goniometer, R31

×
재고 번호 #13-629 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 949,800
수량 1-4
KRW 949,800
수량 5+
KRW 854,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Goniometer
Guide System:
Dovetail
Stage Size (mm):
40 x 40
Travel (°):
±20
Construction:
Brass Stage
Load Capacity (kg):
3
Resolution (°):
0.2
Weight (kg):
0.25

Optical Properties

Radius R (mm):
31

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Lead Screw

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(1) M6 x 1.0, (4) M3 x 0.5, (4) M2 x 0.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 2개의 축을 위해 겹쳐서 사용 가능
  • 튼튼한 Brass 제조

Goniometer는 마운팅면의 중앙 위 부분에 있는 조정 점에 있는 물체의 정밀한 각도 조절을 가능케 합니다. 더 작은 지름의 스테이지는 같은 크기의 더 큰 지름의 스테이지 위에 올려 놓아 두 개의 다른 축의 동일 점 움직임을 제공합니다. 각 스테이지는 정밀한 측정과 움직임의 반복성을 위해 vernier 눈금에 Dovetail 디자인으로 정밀한 움직임을 줍니다. 고정 thumbscrew로 각 스테이지를 안전하게 위치 고정 할 수 있습니다. 스테이지 재질은 튼튼한 검정 페인트 된 brass입니다. 40mm 정사각형, 8mm 두꺼운 마운팅 어댑터 plate #58-290은 M3 구멍에 마운트 되고 ¼-20 이나 M6 소켓 head cap 나사에 카운터보로 사용됩니다. #55-029, #55-030, #55-031, #55-838, 와#55-839 스테이지와 호환됩니다.

60mm square goniometer (#55-840 과 #55-841) 는 #54-687, #55-032, #55-459, #55-527, #56-335, #56-336 제품과 호환됩니다.

제품자료

Dimensions
Stock No. A B C D
#13-629 15mm 20mm 31mm 7mm
#55-838 35mm 16mm 47mm 7mm
#55-839 51mm 15mm 62mm 6.5mm
#55-840 50mm 34mm 63mm
#55-841 84mm 31mm 95mm
#13-630 115mm 24mm 130.4mm

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program