에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Mitutoyo Digital Micrometers provide high accuracy and precision over several measurement ranges, making them ideal for a wide range of applications. The QuantuMike® and Digimatic® micrometer models feature an easy-to-read digital display to reduce the chance of errors and the QuantuMike® model features a rapid action micrometer that enables measurements to be made several times faster than a standard micrometer. Select models have a built-in SPC data output function allowing seamless integration with computers or printers for efficient data recording and analysis. Mitutoyo Digital Micrometers are designed with a friction thimble or ratchet stop to ensure consistent measuring pressure, improving repeatability. With IP65 protection, these micrometers are resistant to physical deterioration due to routine exposure to water, cutting oil or coolant.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
0-1", 0.00005", IP65 QuantuMike Digital Micrometer, No Output, Ratchet Thimble |
#78-321
신제품
|
KRW 387,200 견적 요청 |
|
||
1-2", 0.00005" IP65 QuantuMike Digital Micrometer, No Output, Ratchet Thimble |
#78-322
신제품
|
KRW 442,300 견적 요청 |
|
||
0-1", 0.00005", IP65 Digimatic Digital Micrometer, No Output, Ratchet Stop |
#78-323
신제품
|
KRW 377,000 견적 요청 |
|
||
1-2", 0.00005", IP65 Digimatic Digital Micrometer, No Output, Ratchet Stop |
#78-324
신제품
|
KRW 414,700 견적 요청 |
|
||
2-3", 0.00005", IP65 Digimatic Digital Micrometer, No Output, Ratchet Stop |
#78-325
신제품
|
KRW 519,100 견적 요청 |
|
||
0-1", 0.00005", IP65 Digimatic Digital Micrometer, No Output, Ratchet Thimble |
#78-326
신제품
|
KRW 377,000 견적 요청 |
|
||
1-2", 0.00005", IP65 Digimatic Digital Micrometer, No Output, Ratchet Thimble |
#78-327
신제품
|
KRW 414,700 견적 요청 |
|
||
0-1", 0.00005", IP65 Digimatic Digital Micrometer, No Output, Friction Thimble |
#78-328
신제품
|
KRW 377,000 견적 요청 |
|
||
0-1", 0.001", IP65 Digimatic Digital Micrometer, No Output, Ratchet Thimble |
#78-329
신제품
|
KRW 377,000 견적 요청 |
|
||
0-1", 0.00005", IP65 Digimatic Lite Digital Micrometer, No Output, Ratchet Stop |
#78-330
신제품
|
KRW 258,100 견적 요청 |
|
||
0-1", 0.00005", IP65 Digimatic Lite Digital Micrometer, No Output, Friction Thimble |
#78-331
신제품
|
KRW 274,100 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)