에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® N-BK7 Corner Cube Retroreflectors는 프리즘의 방향과 관계없이 프리즘 면으로 입사하는 광선이나 빔을 다시 원위치로 반사시키도록 설계되었습니다. 단, 미러는 수직입사(normal incidence)에서만 이와 같은 기능을 수행합니다. 결과적으로 corner cube retroreflector는 정밀 배치가 불가능하거나 시간이 많이 소모되는 용도에 유용합니다. TECHSPEC® N-BK7 Corner Cube Retroreflectors는 비코팅 또는 은으로 코팅 처리된 2면각 표면에 사용할 수 있습니다. 실버 코팅은 더 큰 수광각(acceptance angle)을 제공하는 반면 내부 전반사에 의존하는 비코팅 옵션은 최적의 반사율을 제공합니다. 입사면은 1064nm와 1550nm를 포함한 가시광 또는 근적외선 파장에 최적화된 AR 코팅 처리나 비코팅 처리를 이용할 수 있습니다.
Dia. (mm) | Beam Deviation (arcsec) | Height (mm) | Coating | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.16 | 10 | 6.10 | Uncoated | #65-250 | KRW 207,400 수량 6+ KRW 165,300 견적 요청 |
|
||
7.16 | 10 | 6.10 | Silver with protective overcoat (black overpaint) | #43-305 | KRW 294,400 수량 6+ KRW 234,900 견적 요청 |
|
||
7.16 | 10 | 6.10 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 VIS 0° | #48-605 | KRW 308,900 수량 6+ KRW 248,000 견적 요청 |
|
||
7.16 | 10 | 6.10 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 NIR II | #12-488 | KRW 308,900 수량 6+ KRW 248,000 견적 요청 |
|
||
12.70 | 5 | 10.16 | Uncoated | #43-296 | KRW 256,700 수량 6+ KRW 204,500 견적 요청 |
|
||
12.70 | 5 | 10.16 | Silver with protective overcoat (black overpaint) | #45-202 | KRW 369,800 수량 6+ KRW 295,800 견적 요청 |
|
||
12.70 | 5 | 10.16 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 VIS 0° | #48-606 | KRW 384,300 수량 6+ KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
12.70 | 5 | 10.16 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 NIR II | #12-489 | KRW 384,300 수량 6+ KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
25.40 | 3 | 19.05 | Uncoated | #43-297 | KRW 308,900 수량 6+ KRW 248,000 견적 요청 |
|
||
25.40 | 3 | 19.05 | Silver with protective overcoat (black overpaint) | #45-187 | KRW 429,200 수량 6+ KRW 343,700 견적 요청 |
|
||
25.40 | 3 | 19.05 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 VIS 0° | #48-607 | KRW 452,400 수량 6+ KRW 362,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 3 | 19.05 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 NIR II | #12-490 | KRW 452,400 수량 6+ KRW 362,500 견적 요청 |
|
||
38.10 | 3 | 29.21 | Uncoated | #43-298 | KRW 381,400 수량 6+ KRW 304,500 견적 요청 |
|
||
38.10 | 3 | 29.21 | Silver with protective overcoat (black overpaint) | #45-189 | KRW 497,400 수량 6+ KRW 398,800 견적 요청 |
|
||
38.10 | 3 | 29.21 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 VIS 0° | #48-608 | KRW 513,300 수량 6+ KRW 410,400 견적 요청 |
|
||
50.80 | 3 | 38.10 | Uncoated | #43-299 | KRW 437,900 수량 6+ KRW 349,500 견적 요청 |
|
||
50.80 | 3 | 38.10 | Silver with protective overcoat (black overpaint) | #45-191 | KRW 572,800 수량 6+ KRW 458,200 견적 요청 |
|
||
50.80 | 3 | 38.10 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 VIS 0° | #48-609 | KRW 588,700 수량 6+ KRW 469,800 견적 요청 |
|
||
63.50 | 3 | 48.26 | Uncoated | #43-300 | KRW 572,800 수량 6+ KRW 458,200 견적 요청 |
|
||
63.50 | 3 | 48.26 | Silver with protective overcoat (black overpaint) | #48-593 | KRW 701,800 수량 6+ KRW 561,200 견적 요청 |
|
||
63.50 | 3 | 48.26 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 VIS 0° | #48-616 | KRW 723,600 수량 6+ KRW 578,600 견적 요청 |
|
||
76.20 | 3 | 57.15 | Uncoated | #43-301 | KRW 732,300 수량 6+ KRW 585,800 견적 요청 |
|
||
76.20 | 3 | 57.15 | Silver with protective overcoat (black overpaint) | #48-594 | KRW 826,500 수량 6+ KRW 664,100 견적 요청 |
|
||
7.16 | 10 | 6.10 | VIS-EXT (350-700nm) | #26-963 | KRW 294,400 수량 6+ KRW 234,900 견적 요청 |
|
||
12.70 | 5 | 10.16 | VIS-EXT (350-700nm) | #26-964 | KRW 369,800 수량 6+ KRW 295,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | 3 | 19.05 | VIS-EXT (350-700nm) | #26-965 | KRW 429,200 수량 6+ KRW 343,700 견적 요청 |
|
||
7.16 | 10 | 6.10 | NIR I (600-1050nm) | #26-966 | KRW 294,400 수량 6+ KRW 234,900 견적 요청 |
|
||
12.70 | 5 | 10.16 | NIR I (600-1050nm) | #26-967 | KRW 369,800 수량 6+ KRW 295,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | 3 | 19.05 | NIR I (600-1050nm) | #26-968 | KRW 429,200 수량 6+ KRW 343,700 견적 요청 |
|
||
7.16 | 10 | 6.10 | NIR II (750-1550nm) | #26-969 | KRW 294,400 수량 6+ KRW 234,900 견적 요청 |
|
||
12.70 | 5 | 10.16 | NIR II (750-1550nm) | #26-970 | KRW 369,800 수량 6+ KRW 295,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | 3 | 19.05 | NIR II (750-1550nm) | #26-971 | KRW 429,200 수량 6+ KRW 343,700 견적 요청 |
|
N-BK7 Corner Cube Retroreflectors provide high-reflectance cube performance with total internal reflection. Ideal for laser alignment, metrology, and interferometry applications requiring consistent optical return paths. Compact, durable, and designed for maximum angular accuracy without the need for precise alignment.
N-BK7 offers excellent transmission in the visible to near-infrared range and high durability, making it suitable for a wide range of environments.
No—corner cubes automatically return beams parallel to the input, eliminating the need for precise alignment.
Yes, they are commonly used in laser interferometry, alignment systems, and metrology due to their consistent beam return path.
Yes, Edmund Optics offers both uncoated and broadband AR-coated options to enhance performance across various wavelengths.
A (mm) | B (mm) | Stock No. Uncoated | Stock No. Silver Coated | Stock No. Silver and VIS 0° Coated | Stock No. Silver and NIR II Coated |
7.16 | 6.1 | #65-250 | #43-305 | #48-605 | #12-488 |
12.7 | 10.16 | #43-296 | #45-202 | #48-606 | #12-489 |
25.4 | 19.05 | #43-297 | #45-187 | #48-607 | #12-490 |
38.1 | 29.21 | #43-298 | #45-189 | #48-608 | N/A |
50.8 | 38.1 | #43-299 | #45-191 | #48-609 | N/A |
63.5 | 48.26 | #43-300 | #48-593 | #48-616 | N/A |
76.2 | 57.15 | #43-301 | #48-594 | #48-617 | N/A |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)