제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

7.16mm Silver and NIR II Coated, Corner Cube Prism

N-BK7 Corner Cube Retroreflectors with Black Overpaint

N-BK7 Corner Cube Retroreflectors with Black Overpaint

×
재고 #12-488 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 297,300
수량 1-5
KRW 297,300
수량 6+
KRW 237,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Beam Deviation (arcsec):
10
Coating:
S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 NIR II
Diameter (mm):
7.16 +0.0/-0.1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-BK7
Height (mm):
6.10
Surface Quality:
60-40
Type:
Retroreflector
Bevel:
Protective bevel as needed
Clear Aperture (%):
85
Height Tolerance (mm):
±0.5
Image Orientation:
Left-Handed
Note:
Black Overpaint is 30-60µm Thick
Coating Specification:
Reflective Surfaces: Rabs > 97% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Ravg > 98% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Entrance: Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm, Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm,Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Ray Deviation (°):
180
Wavelength Range (nm):
750 - 1550
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance: 8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Reflective Surfaces: 0.5 J/cm2 @1064nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 입사광은 광원으로 다시 반사되어 돌아감
  • 최소 3 Arcsecond의 빔 편차
  • 측량 및 정렬 용도에 적합
  • Mounted 버전 또한 이용 가능

TECHSPEC® N-BK7 Corner Cube Retroreflectors는 프리즘의 방향과 관계없이 프리즘 면으로 입사하는 광선이나 빔을 다시 원위치로 반사시키도록 설계되었습니다. 단, 미러는 수직입사(normal incidence)에서만 이와 같은 기능을 수행합니다. 결과적으로 corner cube retroreflector는 정밀 배치가 불가능하거나 시간이 많이 소모되는 용도에 유용합니다. TECHSPEC® N-BK7 Corner Cube Retroreflectors는 비코팅 또는 은으로 코팅 처리된 2면각 표면에 사용할 수 있습니다. 실버 코팅은 더 큰 수광각(acceptance angle)을 제공하는 반면 내부 전반사에 의존하는 비코팅 옵션은 최적의 반사율을 제공합니다. 입사면은 1064nm와 1550nm를 포함한 가시광 또는 근적외선 파장에 최적화된 AR 코팅 처리나 비코팅 처리를 이용할 수 있습니다.

Laser Optics

기술 정보

 
A (mm) B (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Silver Coated Stock No. Silver and VIS 0° Coated Stock No. Silver and NIR II Coated
7.16 6.1 #65-250 #43-305 #48-605 #12-488
12.7 10.16 #43-296 #45-202 #48-606 #12-489
25.4 19.05 #43-297 #45-187 #48-607 #12-490
38.1 29.21 #43-298 #45-189 #48-608 N/A
50.8 38.1 #43-299 #45-191 #48-609 N/A
63.5 48.26 #43-300 #48-593 #48-616 N/A
76.2 57.15 #43-301 #48-594 #48-617 N/A
Filter

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

Optical Prisms 소개

Learn about the different types of optical prisms, their applications, and how to select the right prism for your specific system.

바로 보기

Optical Prism 리뷰

I’d like to adhere two prisms together, how can I effectively achieve this? Is there a specific adhesive that you recommend?

Trihedral Prism (Corner Cube Retroreflector)

Dove Prism

Equilateral (Dispersing) Prism

Littrow Dispersion Prism

Penta Prism

Prism

Prism Tunnel Diagrams

Optical Prism Application Examples

There are many types of optical prisms. Find examples, information, and applications for different types of optical prisms at Edmund Optics.

바로 보기

I’m looking for a way to invert my field of view. I’d like to invert the vertical not the horizontal dimension. Do you have a stock solution or do I have to look into custom?

What is the main application difference between the many types of prisms that you sell?

How do I calculate my working distance after my image is reflected from a right angle prism?

Can wedge prisms be used for beam stearing?

Retroreflector

Right Angle Prism

Total Internal Reflection (TIR)

Power

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

Surface Accuracy

BBAR Coating

Parity

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Refraction

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요