제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller

Polarization Tester

Polarization Tester

×
  • Linear와 Circular Polarizer의 편광 방향을 결정
  • 간편하게 손에 쥘 수 있는 경량 디자인
  • Polarizer Alignment 검증에 적합
  • LCD의 편광 방향을 알아내는 데 탁월
정확한 사이즈를 찾을 수 없다고요? 여기를 클릭하면, 특정 사이즈에 대한 즉각 견적을 받아보실 수 있습니다.

TECHSPEC® Polarization Tester는 선형 편광필터의 편광 방향이나 원형 편광필터의 회전 방향과 같이 아직 파악하지 못한 polarizer의 각기 다른 특성을 확인하도록 디자인된 제품입니다. 사용이 간편하고 손으로 쉽게 쥘 수 있는 소형의 도구로서 mounted/unmounted polarizer 전 제품과 호환이 가능합니다. 그리고 우향 및 좌향의 원형 편광 빛을 비롯해 선형 편광 빛을 테스트할 수 있는 구획이 따로 존재합니다. Circular polarizer의 경우 tester를 이용해 편광의 회전 방향과 retarder와 linear polarizer의 위치를 확인할 수 있습니다. TECHSPEC® Polarization Tester는 polarizer의 적합성을 평가하고 어플리케이션 내에서 alignment의 정확성을 검증할 수 있는 이상적인 제품입니다. 최상의 결과를 얻기 위해서는 반드시 테스트 전에 protective film을 전부 제거 후 사용하시기 바랍니다.

참고: Polarization tester를 마운트할 경우, #54-997 제품을 권장해드립니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program