제품이 장바구니에 추가됨

Polymer Retarder Film

Retarder Film with protective film removed

Retarder Film with protective film removed

Retarder Film with protective film removed Protective Film features a black stripe to indicate fast axis
×
  • 뛰어난 내구성의 Polymer Sheet
  • 450-700 nm 범위에서 90% 이상의 투과율을 갖는 λ/4 (WP140HE) Achromatic Retarder
  • λ/4 (WP140HE), λ/2 (WP280), 그리고 1λ (WP560) Retarder Film 사용 가능

Polymer Retarder Film은 내구성이 매우 뛰어난 복굴절 폴리머 시트 형태로서 투과된 빛의 편광 상태를 수정하도록 설계된 제품입니다. 투명도가 매우 높은 무색의 λ/4 (WP140HE)과 λ/2 (WP280) Polymer Retarder Film은 achromatic retarder 역할을 하는 단일 층의 변형 폴리카보네이트 시트로 구성되어, 각각 최대 90°C 또는 80°C까지 광학적 및 기계적으로 안정된 성능을 보입니다. 1λ (WP560) Polymer Retarder Film은 560nm의 지연값(retardation value)을 생성하기 위해 λ/2 film 두 개가 서로 접합되어 있는 구조를 이룹니다. 이러한 필름 제품은 원형 폴라라이저, LCD, 그리고 광섬유와 같은 다양한 간섭광(coherent light) 및 편광(polarized light) 용도로 사용하기에 아주 적합합니다.

공통 스펙

Note:
Fast axis is indicated by a black stripe on the protective film. This film should be removed before use.
Construction:
Polarizing Film
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Haze (%):
<1
Heat Resistance (°C x Hours):
80 x 1000

제품정보

Dia. (mm)  Dimensions (mm)   Retardance   Wavelength Range (nm)  DWL (nm)  Transmission (%)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.00 - 400 - 700 560 >89
25.00 - λ/2 400 - 700 560 >90
25.00 - λ/4 400 - 700 588 >89
- 25.0 x 25.0 400 - 700 560 >89
- 25.0 x 25.0 λ/2 400 - 700 560 >90
- 25.0 x 25.0 λ/4 400 - 700 588 >89
50.00 - 400 - 700 560 >89
50.00 - λ/2 400 - 700 560 >90
50.00 - λ/4 400 - 700 588 >89
- 50.0 x 50.0 400 - 700 560 >89
- 50.0 x 50.0 λ/2 400 - 700 560 >90
- 50.0 x 50.0 λ/4 400 - 700 588 >89
- 100.0 x 100.0 400 - 700 560 >89
- 100.0 x 100.0 λ/2 400 - 700 560 >90
- 100.0 x 100.0 λ/4 400 - 700 588 >89
- 300.0 x 300.0 400 - 700 560 >89
- 300.0 x 300.0 λ/2 400 - 700 560 >90
- 300.0 x 300.0 λ/4 400 - 700 588 >89
- 500.0 x 600.0 λ/4 400 - 700 588 >89
- 600.0 x 500.0 400 - 700 560 >89
- 600.0 x 500.0 λ/2 400 - 700 560 >90
정확한 사이즈를 찾을 수 없다고요? 여기를 클릭하면, 특정 사이즈에 대한 즉각 견적을 받아보실 수 있습니다.

제품설명

Immediate Custom Quotes Available

If you have a need for any round, square, or rectangular size of a Polymer Retarder Film in dimensions between 3mm and 600mm, please visit our Polarizing Film Tool.  We’ll provide an immediate quote, and can deliver the part to your requested size in approximately 3 weeks.  A full list of standard manufacturing tolerances and restrictions are listed.  For fully customized polymer polarizers to your requirements, visit our Customized Polymer Polarizers Capabilities page.

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program