제품이 장바구니에 추가됨

Positioning Stages with Digital Micrometers

×
  • 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
  • Readout in Inches or Millimeters
  • Available with English or Metric Mounting Holes

공통 스펙

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Ball Bearing
Drive Orientation:
Center Drive
Construction:
Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings
 Stage Size (inches)   Type   Type of Drive   Travel (mm)   Travel (inches)   Note   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
1.75 x 1.75 English Digital Micrometer (English) - 1 Thru-Hole #53-857 재고정리 KRW 1,571,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
1.75 x 1.75 English Digital Micrometer (English) - 1 Solid Top #53-856 KRW 1,571,800   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
2.62 x 2.62 English Digital Micrometer (English) - 1 Solid Top #38-199 재고정리 KRW 1,729,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
2.62 x 2.62 English Digital Micrometer (English) - 1 Thru-Hole #38-203 KRW 1,729,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
5.00 x 5.00 English Digital Micrometer (English) - 1 Solid Top #38-202 KRW 1,773,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
5.00 x 5.00 English Digital Micrometer (English) - 1 Thru-Hole #38-204 재고정리 KRW 1,773,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
1.75 x 1.75 Metric Digital Micrometer (Metric) 25 - Solid Top #55-461 재고정리 KRW 1,571,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
2.62 x 2.62 Metric Digital Micrometer (Metric) 25 - Solid Top #55-462 KRW 1,729,900   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
5.00 x 5.00 Metric Digital Micrometer (Metric) 25 - Solid Top #55-463 재고정리 KRW 1,773,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
2.62 x 2.62 Metric Digital Micrometer (Metric) 25 - Thru-Hole #55-464 재고정리 KRW 1,729,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

English나 Metric 마운팅 구멍으로 가능하며 디지털 마이크로미터가 있는 볼 베어링 스테이지는 정밀한 마운팅 면과 선명한 LCD 창이 있습니다. 마이크로미터는 incremental 이나 absolute 위치 모드와 어떠한 위치에서도 zero set, 인치나 미터로의 표기 (0.001mm 해상도), 디스플레이 고정, 배터리를 오래 사용하기 위해 자동 종료가 가능합니다. 스테이지는 1인치 움직이고 윗면은 thru-hole이 있거나 혹은 없이 가능합니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
1.5V (V303) Battery, Digital Micrometer #58-286 KRW 16,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

기술 정보

 
Figure Size A Size B Size C Size D Size E Size F Threading G Threading H Stock No.
Solid Top
A 1.75" 0.75" 1.12" 2.12" 1.00" 0.50" 6-32 #6 #53-857
A 1.75" 0.75" 1.12" 2.12" 1.00" 6-32 #6 #53-856
A 2.62" 1.00" 2.00" 3.00" 2.00" 10-32 #38-199
A 2.62" 1.00" 2.00" 3.00" 2.00" 1.00" 10-32 #38-203
B 5.00" 1.00" 4.00" 4.00" ¼-20 #38-202
B 5.00" 1.00" 4.00" 4.00" 2.00" ¼-20 #38-204
C 44.4mm 19.0mm 30.0mm 53.8mm 25.0mm M4 M4 #55-461
C 66.5mm 25.4mm 50.0mm 75.9mm 50.0mm M5 M6 #55-462
D 127.0mm 25.4mm 100.0mm M6 M6 #55-463
D 66.5mm 25.4mm 50.0mm 75.9mm 50.0mm 25.4mm M5 M6 #55-464
Filter

Manual Translation Stages 선택을 위한 중요한 개념

Edmund Optics offers a variety of ball bearing, crossed roller bearing, dovetail, and rack and pinion translation stages for linear translation, rotary, and tip-tilt movement.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 I: X-Y 설정

Learn how to make repeatable adjustments in more than one direction for any demanding optics, imaging, or photonics application with this simple, three minute video.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 II: X-Y-Z 설정

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

바로 보기

알아 두어야 할 Translation Stage 스펙

To select the best translation stage, it is important to understand key specifications such as resolution, load capacity, travel, accuracy, repeatability, and wobble.

바로 보기

How do I mount a ball bearing linear translation stage to a breadboard table?

Do you sell X-Z translation stages?

What is "straight line accuracy"?

How do I read the load capacity specification for the ball bearing stages?

Are your stages vacuum compatible?

What are the basic differences between your dovetails, rack and pinions, and ball bearing stages?

Ball Bearing Slide

Ball Bearing Stage

Drive Ratio

Fine Screw Drive

Flatness

Positional Repeatability

Repeatability

Runout

Straight Line Accuracy

Straightness

Thrust Capacity

Integrating a Linear Translation Assembly into Optical Cage Systems

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요