제품이 장바구니에 추가됨

Replicated Hollow Metal Retroreflectors

Replicated Hollow Metal Retroreflectors

×
  • 모놀리식 알루미늄 구조
  • 진동의 영향을 받지 않는 리턴빔 정확도
  • 베어 골드 코팅 처리로 적외선 영역에서 높은 반사율 제공

공통 스펙

Substrate:
Aluminum
Surface Quality:
60-40
Dimensional Tolerance (mm):
+0.025/-0.051
Image Orientation:
Left-Handed
Ray Deviation (°):
180
Dia. (mm)  Height (mm)   Style   Beam Deviation (arcsec)   Coating   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.70 21.68 Standard Profile 5 Bare Gold #15-897 KRW 601,800 수량 10+ KRW 541,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.70 12.80 Low Profile 5 Bare Gold #23-854 KRW 572,800 수량 10+ KRW 515,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.70 12.80 Low Profile 5 Enhanced Aluminum #70-635 신제품 KRW 616,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.70 21.68 Standard Profile 10 Bare Gold #15-898 KRW 485,800 수량 10+ KRW 437,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.70 12.80 Low Profile 10 Bare Gold #23-855 KRW 456,800 수량 10+ KRW 411,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.70 12.80 Low Profile 10 Enhanced Aluminum #70-636 신제품 KRW 500,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
19.10 26.17 Standard Profile 5 Bare Gold #15-899 KRW 696,000 수량 10+ KRW 626,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
19.10 26.17 Standard Profile 10 Bare Gold #15-900 KRW 565,500 수량 10+ KRW 509,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.40 20.32 Low Profile 2 Bare Gold #23-856 KRW 964,300 수량 10+ KRW 867,800   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
25.40 20.32 Low Profile 2 Enhanced Aluminum #70-637 신제품 KRW 993,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.40 30.66 Standard Profile 5 Bare Gold #15-901 KRW 775,800 수량 10+ KRW 698,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.40 20.32 Low Profile 5 Bare Gold #23-857 KRW 746,800 수량 10+ KRW 672,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.40 20.32 Low Profile 5 Enhanced Aluminum #70-638 신제품 KRW 804,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.40 30.66 Standard Profile 10 Bare Gold #15-902 KRW 681,500 수량 10+ KRW 613,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.40 20.32 Low Profile 10 Bare Gold #23-858 KRW 616,300 수량 10+ KRW 554,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.40 20.32 Low Profile 10 Enhanced Aluminum #70-639 신제품 KRW 674,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
38.10 39.64 Standard Profile 5 Bare Gold #15-903 KRW 870,000 수량 10+ KRW 783,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
38.10 39.64 Standard Profile 10 Bare Gold #15-904 KRW 768,500 수량 10+ KRW 691,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

Replicated Hollow Metal Retroreflectors는 모놀리식 알루미늄 구조로 제작되고 마운트가 내장되어 리턴빔의 성능이 진동으로부터 영향을 받지 않도록 합니다. 이 retroreflector는 첫 번째 표면이 베어 골드로 코팅 처리가 되어 적외선(IR) 영역에서 반사율을 극대화합니다. 또한 전체 광경로가 공중에 위치하도록 설계되어 성능 최적화에 필요한 반사방지 코팅이 필요하지 않으며 glass retroreflector보다 더 넓은 파장 범위에서 사용될 수 있습니다. Replicated Hollow Metal Retroreflectors는 글래스 프리즘을 통과하는 광경로가 불필요하고 중량을 줄여야 하거나, 높은 수준의 충격과 진동이 예상되는 용도에 사용하기 적합합니다. 이러한 광학 부품의 복제 제조 공정은 고성능 리턴빔의 정밀도를 향상시키는 동시에 비용 효율적인 설계를 구축할 수 있도록 합니다.

기술 정보

REPLICATED HOLLOW METAL RETROREFLECTORS
Diameter (mm) Height (mm) Mounting Threads Coating Stock No.

5 Arcseconds 10 Arcseconds
12.7 21.68 10-24 Bare Gold #15-897 #15-898
19.1 26.17 10-24 Bare Gold #15-899 #15-900
25.4 30.66 10-24 Bare Gold #15-901 #15-902
38.1 39.64 10-24 Bare Gold #15-903 #15-904
Replicated Hollow Metal Retroreflectors
LOW PROFILE REPLICATED HOLLOW METAL RETROREFLECTORS
Dimension A (mm) Dimension B (mm) Dimension C (mm) Coating Stock No.
2 Arcseconds 5 Arcseconds 10 Arcseconds
12.7 8.63 12.8 Bare Gold N/A #23-854 #23-855
25.4 21.69 20.32 Bare Gold #23-856 #23-857 #23-858
Replicated Hollow Metal Retroreflectors
Filter

금속 미러 코팅

Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Mirror 리뷰

Mirrors are commonly used to fold or compact an optical system.

바로 보기

What is the difference between a first-surface and a second-surface mirror?

You specified a first surface mirror but you seem to have sold me a second surface mirror. What happened?

What is a seamed edge?

What is the difference between ¼ wave, 1/10 wave, and 1/20 wave mirrors?

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

How do I clean my mirrors?

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

Angle of Incidence(입사각)

Angle of Reflection(반사각)

Cold Mirror

Eccentricity(편심)

Retroreflector

What is the difference between Protected Aluminum, Enhanced Aluminum, UV Enhanced Aluminum, Protected Gold, and Protected Silver?

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

First Surface Mirror

Reflection

Specular

Parity

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program