제품이 장바구니에 추가됨

38.1mm Dia., 10 Arcsec, Bare Gold Replicated Hollow Metal Retroreflector

Replicated Hollow Metal Retroreflectors

×
재고 번호 #15-904 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 797,500
수량 1-9
KRW 797,500
수량 10+
KRW 717,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Retroreflector
Style:
Standard Profile

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
35.56
Diameter (mm):
38.10
Height (mm):
39.64
Dimensional Tolerance (mm):
+0.025/-0.051

Optical Properties

Beam Deviation (arcsec):
10
Coating:
Bare Gold
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum
Surface Quality:
60-40
Image Orientation:
Left-Handed
Coating Specification:
Ravg >94% @ 700 - 800nm
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >98% @ 2 - 12μm
Ray Deviation (°):
180
Wavelength Range (nm):
700 - 12000

Threading & Mounting

Mounting Threads:
10-24

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 일체형 알루미늄 구조
  • 진동에 영향을 받지 않는 리턴 빔 정확도
  • 적외선(IR) 스펙트럼에서 반사율이 높은 Bare Gold 코팅
  • 로우 프로파일 버전 보유

해당 제품은 일체형 알루미늄 구조가 적용되어 있으며 마운트가 통합되어 있어 리턴 빔 성능이 진동으로부터 영향을 받지 않습니다. 제품의 1st Surface는 Bare Gold 코팅 처리가 되어 있어 적외선(IR) 스펙트럼에서 반사율을 극대화합니다. 또한, 모든 광경로가 공기 중에 있기 때문에 성능 최적화를 위한 무반사(AR) 코팅 처리가 필요하지 않으며 글래스 레트로리플렉터보다 더 넓은 파장 대역에서 사용할 수 있습니다. 해당 제품은 글래스 프리즘을 통과하는 광경로가 필요하지 않으면서 무게를 줄여야 하는 혹은 심한 충격과 진동이 예상되는 어플리케이션에 적합합니다. 제품의 제조 공정 재현은 고성능 리턴 빔 정확도를 향상시키고 비용 효율적인 설계를 가능하게 합니다.

제품자료

REPLICATED HOLLOW METAL RETROREFLECTORS
Diameter (mm) Height (mm) Mounting Threads Coating Stock No.

5 Arcseconds 10 Arcseconds
12.7 21.68 10-24 Bare Gold #15-897 #15-898
19.1 26.17 10-24 Bare Gold #15-899 #15-900
25.4 30.66 10-24 Bare Gold #15-901 #15-902
38.1 39.64 10-24 Bare Gold #15-903 #15-904
Replicated Hollow Metal Retroreflectors
LOW PROFILE REPLICATED HOLLOW METAL RETROREFLECTORS
Dimension A (mm) Dimension B (mm) Dimension C (mm) Coating Stock No.
2 Arcseconds 5 Arcseconds 10 Arcseconds
12.7 8.63 12.8 Bare Gold N/A #23-854 #23-855
25.4 21.69 20.32 Bare Gold #23-856 #23-857 #23-858
Replicated Hollow Metal Retroreflectors

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

금속 미러 코팅

Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Mirror 리뷰

Mirrors are commonly used to fold or compact an optical system.

바로 보기

What is the difference between a first-surface and a second-surface mirror?

You specified a first surface mirror but you seem to have sold me a second surface mirror. What happened?

What is a seamed edge?

What is the difference between ¼ wave, 1/10 wave, and 1/20 wave mirrors?

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

How do I clean my mirrors?

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

Angle of Incidence(입사각)

Angle of Reflection(반사각)

Cold Mirror

Eccentricity(편심)

Retroreflector

What is the difference between Protected Aluminum, Enhanced Aluminum, UV Enhanced Aluminum, Protected Gold, and Protected Silver?

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

First Surface Mirror

Reflection

Specular

Parity

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program