Advanced Illumination Standard Working Distance LED Ring Lights는 당사의 Ring Light Filter Thread Adapters를 이용해 다양한 종류의 표준 이미징 렌즈 전면에 장착되도록 설계되었습니다. Mounting bracket이 본품에 포함되어 있어 시스템과의 통합이 용이합니다. LED의 강도는 인라인 potentiometer를 사용해 변경할 수 있습니다.
참고: 작동 시 24V power supply #66-855가 반드시 필요합니다. Manual Intensity Adjustment #86-887과 #89-555는 옵션으로서 별도로 판매됩니다(85mm 직경의 모델과는 호환 불가능). 이 제품들은 potentiometer로서 전류가 낮은 LED 조명에는 적절한 수준의 강도 조절 제공이 불가능할 수 있습니다.
제품정보
제품설명
Strobed model의 플래시 지속시간은 트리거의 시그널이나 potentiometer 설정에 따라 달라집니다. Strobe의 지속 시간은 장치 후면에 위치한 노브를 통해 30 - 300μs 사이에서 조정할 수 있습니다. 트리거의 입력 시그널은 CMOS/TTL과 호환이 가능합니다. 트리거의 최대 주파수는 30Hz입니다.
액세서리
관련제품
관련정보
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®