에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
제일로 인기 있는 소켓 head cap 나사(S.H.C.S)는 English 와 metric으로 된 하드웨어 kit입니다. 튼튼한 박스는 12개의 작은 칸막이와 정리를 유지하도록 굳게 닫칩니다. 속에 있는 색깔 레이블은 포함된 S.H.C.S의 위치와 설명과 알맞은 대체품 번호가 적혀있습니다. 육각 렌치, thread-to thread 어댑터와 다른 광학 bench 하드웨어도 같이 사용해보십시오. English 와 Metric S.H.C.S. 도 낱개로 된 패키지가 있습니다.
English SHCS Kit
|
|||
Stock No. | Description | Quantity | |
#55-176 | ¼-20 x 1" | 50 | |
#55-177 | ¼-20 x 0.75" | 50 | |
#55-178 | ¼-20 x 0.5" | 50 | |
#55-180 | #10 x 0.5" | 50 | |
#55-182 | #8 x 0.5" | 50 | |
#55-184 | #6 x 0.5" | 50 | |
#55-186 | #4 x 0.5" | 50 | |
#55-187 | #4 x 0.25" | 50 | |
#56-266 | #2 x 0.375" | 50 | |
#56-267 | #2 x 0.25" | 50 | |
#56-268 | #0 x 0.375" | 50 | |
#56-269 | #0 x 0.25" | 50 | |
Metric SHCS Kit
|
|||
Stock No. | Description | Quantity | |
#55-192 | M6 x 25mm | 50 | |
#55-194 | M6 x 20mm | 50 | |
#55-195 | M6 x 16mm | 100 | |
#55-450 | M6 x 10mm | 50 | |
#55-196 | M4 x 20mm | 50 | |
#55-197 | M4 x 16mm | 50 | |
#55-198 | M4 x 10mm | 50 | |
#55-446 | M3 x 10mm | 50 | |
#55-447 | M3 x 6mm | 50 | |
#55-448 | M2 x 10mm | 50 | |
#55-449 | M2 x 6mm | 50 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)