제품이 장바구니에 추가됨
Resolution과 Contrast 비교

Resolution과 Contrast 비교

이 페이지는 Imaging Resource Guide단원7.3입니다.

높은 수준의 광학적 성능은 성공적인 imaging solution에 매우 중요합니다. Edmund Optics®는 image plane에 걸쳐 광학적 성능을 유지하기 위해 주의를 기울이고 있습니다. 일반적으로 이미지의 코너에서는 resolution 및 contrast가 나빠지므로, 전체적인 렌즈 성능을 비교할 때는 이미지의 중심과 코너를 모두 고려해야 합니다.

아래에 있는 이미지는 TECHSPEC® Compact Fixed Focal Length Lens의 중심 및 코너의 성능을 다른 여러 경쟁사의 렌즈들과 비교한 것입니다. 여기서, Edmund Optics® Lens의 contrast가 중심 이미지인 경우, 유력한 경쟁사 렌즈들에 비해 30% 높고, 코너 이미지에서는 두 배 이상임을 보여주므로 저희 Compact Fixed Focal Length Lens는 아주 단순한 용도에서부터 가장 복잡한 용도까지 어느 분야에나 적합하다라는 것을 입증하고 있습니다. 모든 테스트에는 f/2 1.3MP, ½”센서 카메라에 16mm렌즈를 사용했으며 Field of View는 1.5”입니다.

Ronchi Ruling Comparison. Ronchi Rulings are targets
with high frequency black and white lines, and are used to test a lens’s
ability to reproduce contrast. High contrast and edge sharpness are
critical for measurement and detection algorithms, especially in high
resolution applications.
그림 1: Ronchi Ruling 비교. Ronchi Ruling은 높은 주파수의 흑색 및 백색 선을 가진 target이며, 렌즈의 contrast 표현 능력을 시험하는 데 사용됩니다. 높은 contrast 및 edge sharpness는 특히 고해상도 용도에서 알고리즘의 측정 및 탐색에 매우 중요합니다.
Previous Section이전 단원다음 단원 Next Section
본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?

 

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program