제품이 장바구니에 추가됨

Microscope Systems

현미경 시스템은 다수의 첨단 진료 시스템과 어플리케이션에 있어 핵심적인 역할을 합니다. 어플리케이션마다 각기 다른 타입의 현미경이 필요할 수 있습니다. 가장 흔한 현미경으로는 Stereo와 Inverted 현미경이 있습니다. 입체 현미경(Stereo Microscope)은 광학 현미경으로서 입사광을 이용해 피사체를 검수하는 데 사용됩니다. 입체 현미경은 배율 선택의 폭이 매우 넓으며, 줌 기능을 비롯해 하이엔드급 모델을 위한 교체식 대물렌즈와 같은 특징을 가지고 있습니다. 도립 현미경(Inverted Microscope)은 대물렌즈와 센서의 위치를 뒤집어 샘플 아래에 오도록 하며, well의 바닥 부분에 주요 특징이나 세포가 존재하는 세포 분석, well plate 검사, 페트리 접시 검사에 매우 중요한 역할을 합니다. 도립 현미경은 침수 매질(immersion medium)에 의해 주로 유발되는 색 수차와 구면 수차의 양을 감소시켜 하부쪽에서 최상의 이미지를 얻게 되는 표본에 도움이 됩니다. 현미경 시스템은 육안으로 쉽게 구별할 수 있는 작은 특징이나 결함을 해상(resolve)하는 데 이상적으로 사용됩니다.

에드몬드 옵틱스에서 취급하는 입체 및 도립 현미경은 Mitutoyo와 Olympus와 같은 광학 업계를 선도하는 제조사로부터 공급받는 제품입니다. Mitutoyo사의 FS70 Inspection Microscope는 Mitutoyo Infinity Corrected Objectives와 호환이 가능합니다. Olympus사의 Stereo Microscope는 다양한 마운팅 구성을 제공하여 여러 어플리케이션과 시스템 공간에 적합합니다. 에드몬드 옵틱스는 이외에도 이미지의 품질을 위해 간섭으로부터의 진동을 최소화해주는 vibration isolation table 및 카메라와 같은 여러 종류의 입체 현미경 부품을 취급하고 있습니다.

Point Source Microscope Point Source Microscope 신제품
  • High Precision Inspection Tool Without Interferometers
  • Measures Radius of Curvature, Checks Lens Orientations
  • Portable And USB-Powered
  • Enables Precise Optical Alignment
Opto IM Compact M Digital Microscope Module Opto IM Compact M Digital Microscope Module
  • 옵틱, 카메라, 조명이 통합되어 있는 디지털 현미경
  • 플러그 앤 플레이 USB 3.1 인터페이스
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 SDK 포함
  • Calibration Target 및 Particle Target 보유
Opto IM Profile M Digital Microscope Module Opto IM Profile M Digital Microscope Module
  • 옵틱, 카메라, 조명이 통합되어 있는 디지털 현미경
  • 플러그 앤 플레이 USB 3.1 인터페이스
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 SDK 포함
  • Calibration Target 및 Particle Target 보유
Automated Upright Microscope Automated Upright Microscope 신제품
Mitutoyo FS70 Inspection Microscope Mitutoyo FS70 Inspection Microscope
  • Mitutoyo Infinity Corrected Objectives 활용
  • Trinocular 디자인으로 Video Adaptation이 용이함
  • Turret은 최대 4개의 Objective까지 고정함
Olympus SZ51 and SZ61 Zoom Stereo Microscopes Olympus SZ51 and SZ61 Zoom Stereo Microscopes
  • 다양한 배율 범위
  • 카메라 호환성을 위해 Trinocular 디자인 사용 가능
  • 다양한 마운팅 스탠드 및 구성
  • Olympus SZX7 Zoom Stereo Microscope도 사용 가능
Olympus SZX7 Zoom Stereo Microscope Olympus SZX7 Zoom Stereo Microscope
Preconfigured Olympus Stereo Microscope Systems Preconfigured Olympus Stereo Microscope Systems
  • SZ61 및 SZX7 현미경용 부품 선택 단순화
  • 선택한 카메라와 사용할 수 있는 시스템
  • 볼 베어링 붐 스탠드가 포함된 붐 스탠드 시스템
Edmund E-Zoom Edmund E-Zoom
  • 4.3:1 이나 6.3:1 줌 비율
  • 긴 working distance
  • Trinocular 버전 가능
Edmund Optics Zoom Inspection Microscope Heads Edmund Optics Zoom Inspection Microscope Heads
  • 연속 4:1의 줌 범위
  • 최대 200X의 확대율
  • 비디오 지원
  • 고정 작동 거리(WD)
Z Series Modular Zoom Stereo Microscopes Z Series Modular Zoom Stereo Microscopes
  • 2.4X-320X의 배율 지원 가능
  • 맞춤형 제작 가능성 극대화를 위한 모듈식 디자인
  • 반복 사용으로 인한 손상을 막기 위한 인체공학적 디자인
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program