제품이 장바구니에 추가됨

LightPath® Fiber Optic Collimators

Lightpath® 상세 정보 보기
Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies

Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies

Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies
×
  • 결합이 용이함
  • FC/PC, FC/APC, SMA 연결이 가능한 모델로 제공
  • 350 - 1600nm 범위의 4가지 파장

LightPath® Fiber Optic Collimators는 광섬유에서 출사하는 빛을 원하는 빔 직경 또는 스폿 크기로 시준하거나 역으로 사용 시 광섬유로 입사하는 빛의 초점을 맞추도록 설계되었습니다. 이 렌즈는 회절 한계 성능을 갖고 있어 스폿 크기를 최소 수 미크론까지 달성할 수 있습니다. 또한 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 후방 반사가 적게 일어납니다. LightPath® Fiber Optic Collimators는 광학 기기의 입사 및 출사 빛을 한 쌍(pair)으로 결합하여 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 제조 현장에서 렌즈 정렬 시 정밀 세팅 및 테스트 과정을 거쳐 장기간 사용에도 최적의 성능이 보장됩니다. 주요 용도로는 통신, 데이터 전송을 비롯해 광섬유 결합 레이저 및 소형 콘센트와의 사용이 있습니다.

공통 스펙

Bevel:
Protective bevel as needed
Construction:
304L Stainless Steel Housing
Surface Quality:
40-20
Conjugate Distance:
Infinite

제품정보

EFL (mm) NA  Coating   Alignment Wavelength (nm)   Connector   Lens Included   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
15.29 0.16 BBAR (350-700nm) 543 FC/PC #37-098
15.29 0.16 BBAR (350-700nm) 543 SMA #37-098
15.29 0.16 BBAR (350-700nm) 543 FC/APC #37-098
15.29 0.16 BBAR (600-1050nm) 633 FC/APC #37-099
15.29 0.16 BBAR (600-1050nm) 633 FC/PC #37-099
15.29 0.16 BBAR (600-1050nm) 633 SMA #37-099
15.29 0.16 BBAR (600-1050nm) 780 FC/PC #37-099
15.29 0.16 BBAR (600-1050nm) 780 SMA #37-099
15.29 0.16 BBAR (1050-1600nm) 1064 FC/PC #37-100
15.29 0.16 BBAR (1050-1600nm) 1064 SMA #37-100
15.29 0.16 BBAR (1050-1600nm) 1310 FC/PC #37-100
15.29 0.16 BBAR (1050-1600nm) 1310 SMA #37-100
15.29 0.16 BBAR (1050-1600nm) 1550 FC/PC #37-100
15.29 0.16 BBAR (1050-1600nm) 1550 SMA #37-100
11.00 0.25 BBAR (350-700nm) 543 FC/PC #87-117
11.00 0.25 BBAR (350-700nm) 543 SMA #87-117
11.00 0.25 BBAR (350-700nm) 543 FC/APC -
11.00 0.25 BBAR (600-1050nm) 633 FC/PC #87-118
11.00 0.25 BBAR (600-1050nm) 633 SMA #87-118
11.00 0.25 BBAR (600-1050nm) 633 FC/APC -
11.00 0.25 BBAR (600-1050nm) 780 FC/PC #87-118
11.00 0.25 BBAR (600-1050nm) 780 SMA #87-118
11.00 0.25 BBAR (1050-1600nm) 1064 FC/PC #87-119
11.00 0.25 BBAR (1050-1600nm) 1064 SMA #87-119
11.00 0.25 BBAR (1050-1600nm) 1310 FC/PC #87-119
11.00 0.25 BBAR (1050-1600nm) 1310 SMA #87-119
11.00 0.25 BBAR (1050-1600nm) 1310 FC/APC -
11.00 0.25 BBAR (1050-1600nm) 1550 FC/PC #87-119
11.00 0.25 BBAR (1050-1600nm) 1550 SMA #87-119
6.24 0.40 BBAR (350-700nm) 543 FC/APC #87-125
6.24 0.40 BBAR (350-700nm) 543 FC/PC #87-125
6.24 0.40 BBAR (350-700nm) 543 SMA #87-125
6.24 0.40 BBAR (600-1050nm) 633 FC/APC #87-126
6.24 0.40 BBAR (600-1050nm) 633 FC/PC #87-126
6.24 0.40 BBAR (600-1050nm) 633 SMA #87-126
6.24 0.40 BBAR (600-1050nm) 780 FC/PC #87-126
6.24 0.40 BBAR (600-1050nm) 780 SMA #87-126
6.24 0.40 BBAR (1050-1600nm) 1064 FC/PC #87-127
6.24 0.40 BBAR (1050-1600nm) 1310 FC/PC #87-127
6.24 0.40 BBAR (1050-1600nm) 1310 SMA #87-127
6.24 0.40 BBAR (1050-1600nm) 1550 SMA #87-127
8.00 0.50 BBAR (350-700nm) 543 FC/PC #37-102
8.00 0.50 BBAR (350-700nm) 543 FC/APC -
8.00 0.50 BBAR (350-700nm) 543 SMA #37-102
8.00 0.50 BBAR (600-1050nm) 633 FC/PC #37-103
8.00 0.50 BBAR (600-1050nm) 633 SMA #37-103
8.00 0.50 BBAR (600-1050nm) 633 FC/APC -
8.00 0.50 BBAR (600-1050nm) 780 FC/PC #37-103
8.00 0.50 BBAR (600-1050nm) 780 SMA #37-103
8.00 0.50 BBAR (1050-1600nm) 1064 FC/PC #37-104
8.00 0.50 BBAR (1050-1600nm) 1064 SMA #37-104
8.00 0.50 BBAR (1050-1600nm) 1310 FC/PC #37-104
8.00 0.50 BBAR (1050-1600nm) 1310 SMA #37-104
8.00 0.50 BBAR (1050-1600nm) 1550 FC/PC #37-104
8.00 0.50 BBAR (1050-1600nm) 1550 SMA #37-104
4.51 0.55 BBAR (350-700nm) 543 FC/APC #87-153
4.51 0.55 BBAR (350-700nm) 543 FC/PC #87-153
4.51 0.55 BBAR (350-700nm) 543 SMA #87-153
4.51 0.55 BBAR (600-1050nm) 633 FC/APC #87-154
4.51 0.55 BBAR (600-1050nm) 633 FC/PC #87-154
4.51 0.55 BBAR (600-1050nm) 633 SMA #87-154
4.51 0.55 BBAR (600-1050nm) 780 FC/PC #87-154
4.51 0.55 BBAR (600-1050nm) 780 SMA #87-154
4.51 0.55 BBAR (1050-1600nm) 1310 FC/PC #87-155
4.51 0.55 BBAR (1050-1600nm) 1310 SMA #87-155
4.51 0.55 BBAR (1050-1600nm) 1550 SMA #87-155
4.00 0.60 BBAR (350-500nm) 405 FC/APC #83-990
4.02 0.60 BBAR (350-500nm) 405 FC/PC #83-990
4.02 0.60 BBAR (350-500nm) 405 SMA #83-990

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program