제품이 장바구니에 추가됨

Visible Windows

Visible Window는 VIS 스펙트럼에서 사용하는 Optical Window입니다. Visible Optical Window는 전자 센서, detector, 기타 민감한 광학 부품을 빛에 대한 과다 노출이나 이로 인한 손상으로부터 보호하도록 디자인되어 있습니다. Visible Window는 이미징 용도에 사용하거나 공업 또는 환경 감시 용도를 위한 보호용 디스플레이로 사용하기에 아주 적합합니다. Visible Optical Window는 시스템에 광학적 확대를 유발하지 않습니다. Visible Window를 선택할 때는 소재의 투과 또는 기계적 특성을 기준으로 해야 합니다.

Edmund Optics는 다양한 Visible Window를 포함해 여러 가지 Optical Window를 공급합니다. Edmund Optics의 Visible Window는 다양한 glass 또는 plastic substrate으로 제작할 수 있습니다. Edmund Optics의 Visible Window는 높은 내구성이나 작동 온도 범위가 필요한 폭 넓은 용도에 맞게 디자인되어 있습니다. Plastic Visible Window는 강한 기계적 특성이 필요한 용도에 사용할 수 있는 가볍고 가성비가 뛰어난 제품입니다. Glass Visible Window는 우수한 광학 특성이나 작동 온도 범위가 필요한 용도로 사용하기에 아주 적합합니다.

Filter
λ/4 N-BK7 Precision Windows λ/4 N-BK7 Precision Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 2 - 200mm 크기의 원형/정사각형 제품
  • 8가지 BBAR 코팅 옵션 제공
  • 표준 N-BK7 윈도우 최다 보유
  • Ultra-Thin N-BK7 Window 보유
신제품 Sapphire Windows Sapphire Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 매우 높은 표면 경도 및 우수한 내화학성
  • UV - Mid IR 범위의 파장 투과
  • 일반적인 글래스 윈도우보다 두께는 더 얇고 강도는 더 높음
  • 400 - 5000nm 범위를 커버하는 무반사 코팅 옵션
신제품 λ/4 UV Fused Silica Windows λ/4 UV Fused Silica Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼으로 BBAR 코팅 처리 가능
  • 이미징 어플리케이션에 적합
  • 5 - 200mm의 표준 직경 크기
  • λ/10 UV Fused Silica Window 보유
신제품 λ/10 UV Fused Silica Windows λ/10 UV Fused Silica Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 무반사(AR) 코팅 버전 제공
  • λ/10의 투과 파면 왜곡(TWD)
  • 직경 및 크기: 2 - 150mm
  • λ/4 UV Fused Silica Window 보유
1λ UV Fused Silica Windows 1λ UV Fused Silica Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 비 코팅 처리 또는 광대역 AR 코팅 처리 가능
  • 비용에 민감한 광대역 용도에 적합
  • 5mm - 100mm 직경의 크기로 제공
Ultra-Thin N-BK7 Windows Ultra-Thin N-BK7 Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 0.2mm 두께
  • 정밀한 N-BK7 재질
  • 초경량
    SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows
    • 높은 수준의 유연성
    • 두께가 극히 얇은 소형 디자인
    • 250nm부터 3µm가 넘는 구간까지 뛰어난 투과율 제공
    Chemically Strengthened SCHOTT AS 87 eco Ultra-Thin Windows Chemically Strengthened SCHOTT AS 87 eco Ultra-Thin Windows
    • 내충격, 내온도, 내스크래치 강화
    • VIS 및 NIR 스펙트럼에서 높은 투과율 제공
    • 디스플레이 및 센서용 커버 글래스로 적합
    • SCHOTT AS 87 eco Ultra-Thin Windows 또한 이용 가능

    신제품 Uncoated Laser Window Substrates Uncoated Laser Window Substrates
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 최대 표면 평탄도: λ/10, 최대 표면 품질: 10-5
    • 용융 실리카 혹은 N-BK7 소재
    • 드롭인 교체 솔루션 용도로 영국식 표준 규격에 맞게 제공 가능
    • 레이저 라인 코팅 버전 제공
    • Mirror Substrate 보유
    TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows BOROFLOAT® Borosilicate Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 열팽창 계수가 낮음
    • 가시광부터 근적외선 대역까지 투과
    • 열충격에 대한 높은 저항성
    Gorilla® Glass Windows Gorilla® Glass Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 화학적으로 강화된 유리
    • 표면 스크래치에 대한 높은 내구성
    • 전자 디스플레이용으로 적합함
    High Efficiency Anti-Reflection (HEAR) Coated Windows High Efficiency Anti-Reflection (HEAR) Coated Windows
    • 높은 투과성
    • Back Reflection를 없애고 Glare 현상을 줄임
    • 다양한 사이즈 이용 가능
    B270 Windows B270 Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 다양한 선택 가능 크기
    • Uncoated, MgF2, VIS-NIR 무반사(AR) 코팅 처리 가능
    • OEM 대량 생산 요청 시 커스텀 옵션 제공
    Ultrafast Thin Windows Ultrafast Thin Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 1mm의 두께로 GDD 제한
    • 저손실 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅
    • 370 - 2200nm의 파장을 위한 설계
    • ±30fs2의 코팅 GDD
    • UV 또는 IR 등급의 용융 실리카 기판
    Laser Debris Shields Laser Debris Shields
    • 광학 시스템을 위한 보호 쉴드
    • 50mm - 134mm 사이의 다양한 사이즈를 제공
    • 비코팅 및 레이저 라인 코팅 옵션 이용 가능
    Hydrophobic Windows Hydrophobic Windows
    • 발수발유 (Oil & Water Repellent) 코팅 처리
    • 산업, 실외 및 거친 환경 용도에 적합
    • 가시광 영역에서 0.5% 미만의 반사율을 갖도록 AR 코팅 처리
    Sodium Chloride (NaCl) Windows Sodium Chloride (NaCl) Windows
    Potassium Bromide (KBr) Windows Potassium Bromide (KBr) Windows
    • 250nm – 26μm에서 훌륭한 투과성
    • 기계적 충격에 우수한 저항성
    • FTIR Spectroscopy에 적합
    • Sodium Chloride (NaCl) Windows 역시 이용가능
    Magnesium Fluoride (MgF2) Windows Magnesium Fluoride (MgF2) Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 120nm - 7μm에서 우수한 투과율
    • 견고하고 내구성이 뛰어남
    • 화학적 부식에 대한 내식성
      Barium Fluoride (BaF2) Windows Barium Fluoride (BaF2) Windows
      TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
      • 200nm - 12μm 범위에서 우수한 투과율
      • 고에너지 복사열에 대한 내성
      • AR 코팅 처리 없이 높은 투과율 제공
      Calcium Fluoride (CaF<sub>2</sub>) Windows Calcium Fluoride (CaF2) Windows
      TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
      • 흡수율이 낮고 투과율이 높은 UV 등급의 플루오르화 칼슘(CaF2)
      • 굴절률 낮음
      • 250 - 5000nm 파장 대역에 대한 무반사(AR) 코팅 가능
      • Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Window 보유
      Suprasil® Windows Suprasil® Windows
      • 200 - 3500nm에서 높은 투과율
      • OH 함유량이 1 ppm 미만으로서 흡수 손실을 최소화함
      • 10-5의 표면 품질도 및 최대 λ/10의 TWD
      &lambda;/4 N-BK7 Laser Line Windows λ/4 N-BK7 Laser Line Windows
      TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
      • 디자인된 파장에서 0.25%보다 낮은 반사
      • HeNe, Diode, Nd:YAG 레이저 광원에 대한 코팅 처리 가능
      • 정밀한 N-BK7 기반
      • 비 코팅 처리 또는 MgF2 코팅VIS 0° 코팅 처리 가능
      N-BK7 Wedged Windows N-BK7 Wedged Windows
      TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
      Acrylic (PMMA) Plastic Windows Acrylic (PMMA) Plastic Windows
      • 스크래치에 강한 내성
      • 높은 가시광선 투과율
      • 글래스 윈도우보다 가격이 합리적인 대체품
      • Polycarbonate Plastic Window 보유
      Polycarbonate Plastic Windows Polycarbonate Plastic Windows
      Clear Optical Cast Plastic Windows Clear Optical Cast Plastic Windows
      • Glass Window를 대체할 수 있는 경량의 제품
      • 내열성 및 내화학성이 뛰어남
      • 유사한 투명 플라스틱보다 더 높은 투과율 제공
      재고정리 ITO Coated EMI Shielded Plastic Windows ITO Coated EMI Shielded Plastic Windows
      • 84%를 초과하는 가시광 투과성
      • 가시광은 투과시키고 적외선은 반사함
      • 49dB의 Shielding Effectiveness
      Float Glass Optical Windows Float Glass Optical Windows
      • 가시광 및 근적외선 파장을 통과시킴
      • 비 코팅 또는 AR 코팅 처리 선택 가능
      • 이용 가능한 크기가 다양함
      신제품 TECHSPEC® Thin Fused Silica Laser Windows Thin Fused Silica Laser Windows
      TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
      • 1mm의 얇은 두께
      • UV 또는 IR 용융 실리카 기판
      • 광손실이 적은 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅
      Laser Grade C-Axis Sapphire Windows Laser Grade C-Axis Sapphire Windows
      • C-축으로 절삭된 사파이어로 복굴절 제거
      • 10-5의 표면 품질도 및 λ/10의 투과 웨이브프론트 왜곡(TWFD)
      • 비코팅 또는 1000-1100nm의 IBS AR 코팅
      Sapphire Windows with Through Holes Sapphire Windows with Through Holes
      • 25.4mm 직경의 사파이어 기판
      • 3.2 - 19.1mm의 Through Hole 직경
      • 0.33 - 5.5μm에서 높은 투과율
      Dragontrail™ Chemically Strengthened Windows Dragontrail™ Chemically Strengthened Windows
      • 화학적으로 강화된 얇은 유리 구조
      • 표면 스크래치에 강한 내성
      • 전자기기 디스플레이 용도에 안성맞춤
      • TECHSPEC® Gorilla® Glass Windows 또한 이용 가능
      SCHOTT Xensation® Chemically Strengthened Windows SCHOTT Xensation® Chemically Strengthened Windows
      SCHOTT D263® T eco Windows SCHOTT D263® T eco Windows
      • 두께가 0.4mm로 얇은 SCHOTT D263® T eco 기판
      • 플라스틱 소재의 광학 부품을 대체할 수 있는 고성능 글래스
      • 부품이 가벼워야 하고 공간 제약이 있는 어플리케이션에 적합
      EAGLE XG® Windows EAGLE XG® Windows
      • 두께가 0.7mm로 얇은 EAGLE XG® 기판
      • 우수한 화학적 내성 및 내구성
      • 밀도가 낮아 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
      High Durability Anti-Reflection (HDAR) Coated Fused Silica Windows High Durability Anti-Reflection (HDAR) Coated Fused Silica Windows
      • HDAR 코팅으로 MIL-C-675C에서 요구되는 까다로운 내마모성 기준 준수
      • VIS-NIR 스펙트럼에서 반사율이 낮음
      • 극한의 환경에서 사용하기에 적합
      • Uncoated Fused Silica Window 보유
      High Durability Anti-Reflection (AR) Coated Sapphire Windows High Durability Anti-Reflection (AR) Coated Sapphire Windows
      • MIL-C-675C에 따라 높은 수준의 내마모성 요건 충족
      • 400 - 1100nm 또는 2000 - 5000nm를 위한 저반사 코팅
      • 박막형 광학 부품을 필요로 하는 거친 환경에 사용하기 적합
      • Uncoated Sapphire Windows 또한 이용 가능
      재고정리 ISP Optics Magnesium Fluoride (MgF<sub>2</sub>) Windows ISP Optics Magnesium Fluoride (MgF2) Windows
      • 0.12 - 7μm 파장 대역에서 투과율 높음
      • 강건설계 적용, 내구성 우수
      • 화학적 반응에 의한 식각에 강함
      재고정리 ISP Optics Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Windows ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Windows
      • 0.2 - 12μm 파장 대역에서 투과율 높음
      • 고에너지 방사선에 강함
      • 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않았음에도 투과율 높음
      재고정리 ISP Optics Calcium Fluoride (CaF<sub>2</sub>) Windows ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) Windows
      • 350nm - 7μm 파장 대역에서 투과율 90% 이상
      • 굴절률 낮음
      • 낮은 용해도와 화학적 불활성을 보임
      재고정리 ISP Optics Sapphire Windows ISP Optics Sapphire Windows
      • 내식성 및 열 안정성 높음
      • 글래스 윈도우보다 강력한 내구성
      • 0.33 – 5.5μm 파장 대역에서 투과
      재고정리 ISP Optics Fused Silica Windows ISP Optics Fused Silica Windows
      • 우수한 열 안정성
      • 자가형광 현상 적음
      • IR 등급의 용융 실리카 기판
      재고정리 ISP Optics Quartz Windows ISP Optics Quartz Windows
      • 190 - 3500nm 파장 대역에서 투과율 높음
      • 우수한 화학적 내성
      • 열팽창 계수가 낮음
      재고정리 ISP Optics Potassium Bromide (KBr) Windows ISP Optics Potassium Bromide (KBr) Windows
      • 0.25 – 26μm 파장 대역에서 투과율 높음
      • 물리적 충격에 강함
      • FTIR 분광법에 적합
      Ultra-Thin Fused Silica Windows Ultra-Thin Fused Silica Windows
      TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
      • 두께가 0.20mm로 매우 얇음
      • UV 용융 실리카 기판
      • 무게가 굉장히 가벼움
       
      영업 & 기술 지원
       
      본사 및 지사별 연락처 확인하기
      빠른
      견적 요청 도구
      재고 번호 입력 필요