제품이 장바구니에 추가됨

0-12", IP67 ABSOLUTE Coolant Proof Caliper, With Output

Mitutoyo 상세 정보 보기

Mitutoyo Digital Caliper

×
재고 번호 #78-342 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 826,500
가격(부가세 별도)
수량 1+ KRW 826,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Range:
0-12 inches (0-300mm)
Model Number:
500-754-20
LCD Resolution (inches):
0.0005

Hardware & Interface Connectivity

SPC Output Option:
Yes

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Mitutoyo사의 정밀 마이크로미터
  • 높은 측정 분해능
  • 0.0005"(0.01mm) 단위로 0 - 12"(0 - 300mm)까지 측정 가능

Mitutoyo Micrometers

이 고품질 Mitutoyo Digital Micrometers는 정확한 측정을 더 쉽고 더 빠르게 하는 기능을 보유합니다. 경량의 사용하기 쉬운 디자인은 한 손으로 측정할 수 있게 만들어 졌습니다. 큰 액정 화면은 2가지 모드로 읽습니다 - 추가 능력을 위한 ABS(절대)와 INC (증가).

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요