제품이 장바구니에 추가됨

0-6", IP67 ABSOLUTE Coolant Proof Caliper, No Output

Mitutoyo 상세 정보 보기

Mitutoyo Digital Caliper

×
재고 번호 #78-340 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 356,700
수량 1+
KRW 356,700
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Range:
0-6 inches (0-150mm)
LCD Resolution (inches):
0.0005

Hardware & Interface Connectivity

SPC Output Option:
No

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Precision Mitutoyo Micrometers
  • High Measurement Resolution
  • Measure 0 to 6" (0 to 150mm) in 0.0005" (0.01mm) Increments

Mitutoyo Micrometers

이 고품질 Mitutoyo Digital Micrometers는 정확한 측정을 더 쉽고 더 빠르게 하는 기능을 보유합니다. 경량의 사용하기 쉬운 디자인은 한 손으로 측정할 수 있게 만들어 졌습니다. 큰 액정 화면은 2가지 모드로 읽습니다 - 추가 능력을 위한 ABS(절대)와 INC (증가).

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program