제품이 장바구니에 추가됨

0.25 NA 11.0mm FL VIS AR Coated, Molded Aspheric Lens

Lightpath® 상세 정보 보기

Precision Molded Aspheric Lenses

×
재고 번호 #47-142 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 143,600
수량 1-10
KRW 143,600
수량 11+
KRW 126,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens
Typical Applications:
Collimate or Focus Laser Light
Lightpath Lens Code:
352220
Note:
May be available in limited quantities, or require a minimum purchase quantity. Contact us for more information

Physical & Mechanical Properties

Center Thickness CT (mm):
5.0000000000
Clear Aperture CA (mm):
5.50
Diameter (mm):
7.2000000000 ±0.015
Edge Thickness ET (mm):
4.210
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.05

Optical Properties

Coating:
VIS
Effective Focal Length EFL (mm):
11.0000000000 @ 633nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnification:
Infinite
Numerical Aperture NA:
0.25
Index of Refraction (nd):
1.603
Surface Quality:
40-20
Working Distance (mm):
7.920
Focal Length Tolerance (%):
±1
Transmitted Wavefront, P-V:
Diffraction Limit
Abbe Number (vd):
50.22
Coating Specification:
Ravg <0.6% @ 350 - 700nm
Focal Length Specification Wavelength (nm):
633.00
f/#:
2.00
Asphere Figure Error (μm RMS):
Diffraction Limited Transmitted Wavefront

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
≤200

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 구면 수차 제거
  • 다양한 코팅 옵션 이용 가능
  • 광범위한 개구수(NA)

LightPath® Geltech Molded Aspheric Lenses는 각종 레이저 용도에서 구면 수차를 제거하고 초점 및 시준 정밀도를 개선하는 데 사용됩니다. NA가 낮은 비구면 렌즈는 빔 형상을 유지하도록 설계된 반면, NA가 높은 비구면 렌즈는 가용 빛을 전부 다 모아 장거리에서도 빛의 출력을 유지하도록 설계되었습니다. LightPath® Geltech Molded Aspheric Lenses는 조준 시스템, 바코드 스캐너, 레이저 다이오드와 광섬유 결합, 광데이터 저장, 바이오메디컬 등과 같은 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

Laser Optics

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요