제품이 장바구니에 추가됨

LightPath 354171 | 4.7mm Dia., 0.30 NA, BBAR (600-1050nm), Molded Aspheric Lens

Lightpath® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #83-710 20+개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 99,292
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 99,292 개당
수량 11-49 KRW 87,344 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Lightpath Lens Code:
354171
Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
4.70 ±0.015
Clear Aperture CA (mm):
3.70
Edge Thickness ET (mm):
2.88
Center Thickness CT (mm):
3.48 ±0.05
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
6.20 @ 633nm
Numerical Aperture NA:
0.30
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Focal Length Tolerance (%):
±1
Aspheric Design Wavelength (nm):
633
Coating:
BBAR (600-1050nm)
Coating Specification:
Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm
Surface Quality:
80-50
f/#:
1.67
Wavelength Range (nm):
600 - 1050
Working Distance (mm):
4.100
Conjugate Distance:
Infinite
Transmitted Wavefront Error (λ, RMS):
< 0.070

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 몰딩된 소형 비구면 렌즈 디자인
  • 이중 및 삼중 렌즈에 비해서 향상된 성능
  • 레이저 공구 및 측정 시스템에 적합

LightPath® Laser Tool Molded Aspheric Lenses는 레벨링 레이저, 프로젝터, 스캐너, 트랙커 및 사격 조준기를 포함해 레이저 다이오드를 사용하는 다양한 종류의 공구 및 계측 시스템에 필요한 요건에 맞춰 설계된 제품입니다. 이 렌즈는 단일 비구면 렌즈로 제조되어 다중 렌즈 시스템을 사용할 필요가 없어 보다 소형화되고 내구성 높은 시스템을 생성할 수 있습니다. 각 렌즈는 VIS 및 NIR 파장 범위에서 투과율을 최적화하기 위해 다양한 무반사(AR) 코팅 처리가 됩니다. 무반사(AR) 코팅 옵션은 전체 설계 파장 범위에 걸쳐 1% 미만의 평균 반사율을 제공합니다.

Laser Optics

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요