제품이 장바구니에 추가됨

LightPath 354240 | 9.94mm Dia., 0.50 NA, BBAR (600-1050nm), Molded Aspheric Lens

Lightpath® 상세 정보 보기

Precision Molded Aspheric Lenses

×
재고 번호 #37-103 11개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 139,668
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 139,668 개당
수량 11-49 KRW 122,467 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Compatible Window:
Thickness: 0.25 (t) (mm)
Material: BK7
Lightpath Lens Code:
354240
Type:
Aspheric Lens
Typical Applications:
Collimate or Focus Laser Light

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
9.94 ±0.015
Clear Aperture CA (mm):
8
Edge Thickness ET (mm):
1.44
Center Thickness CT (mm):
3.43 ±0.05
Bevel:
Protective as needed
Distance from Window to Lens (D) (mm):
4.911

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
8.00 @ 780nm
Numerical Aperture NA:
0.5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Focal Length Tolerance (%):
±1
Aspheric Design Wavelength (nm):
780
Coating:
BBAR (600-1050nm)
Coating Specification:
Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm
Surface Quality:
40-20
f/#:
1.00
Wavelength Range (nm):
600 - 1050
Working Distance (mm):
5.9
Conjugate Distance:
Infinite
Transmitted Wavefront Error (λ, RMS):
< 0.08

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
≤200

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 구면 수차 제거
  • 다양한 코팅 옵션 이용 가능
  • 광범위한 개구수(NA)

LightPath® Geltech Molded Aspheric Lenses는 각종 레이저 용도에서 구면 수차를 제거하고 초점 및 시준 정밀도를 개선하는 데 사용됩니다. NA가 낮은 비구면 렌즈는 빔 형상을 유지하도록 설계된 반면, NA가 높은 비구면 렌즈는 가용 빛을 전부 다 모아 장거리에서도 빛의 출력을 유지하도록 설계되었습니다. LightPath® Geltech Molded Aspheric Lenses는 조준 시스템, 바코드 스캐너, 레이저 다이오드와 광섬유 결합, 광데이터 저장, 바이오메디컬 등과 같은 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

Laser Optics

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요