제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

0.5mm Brass Spacer Ring SM05

Lens Tube Brass Spacer Rings

×
재고 번호 #35-765 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 9,400
수량 1-5
KRW 9,400
수량 6+
KRW 8,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Spacer Ring
Function:
Spacer Ring

Physical & Mechanical Properties

Outer Diameter (mm):
12.7
Thickness (mm):
0.50
Inner Diameter (mm):
10.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 검게 처리된 놋쇠 구조 (Blackened Brass)
  • 광학 부품 사이의 정밀한 간격 보장
  • 0.25mm - 50mm의 두께로 제공

Our TECHSPEC® ID Brass Spacer Rings는 개별 옵틱의 간격 조정을 위해 TECHSPEC ID Lens Tube와 사용하도록 고안된 제품입니다. 이 brass spacer ring은 광학 부품 사이의 정밀 간격 유지를 위한 엄격한 허용오차 적용을 비롯해 내부에서 발생하는 미광(stray light)을 줄이기 위해 흑색으로 처리된 디자인을 특징으로 합니다. 다양한 두께를 서로 조합해서 사용하면 어떠한 간격의 요건도 충족할 수 있습니다. TECHSPEC® ID Brass Spacer Rings는 0.25mm - 50mm의 광범위한 간격(spacing) 옵션을 제공하며 12.7mm 또는 25.4mm 옵틱을 수용하는 모든 마운트에 사용이 가능합니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

Bezel

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

C-Mount

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program