에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® Precision Optical Flat Mirrors는 간섭 계측, 이미징 시스템, 레이저 어플리케이션, 광경로 굴절 및 오토콜리메이션 용도에 사용하기 적합한 제품입니다. 모든 미러는 λ/10 및 λ/20 표면 평탄도를 비롯해 다양한 코팅 및 기판 옵션을 이용할 수 있습니다. 첫 번째 기판 옵션인 ZERODUR®는 노란색의 유리 세라믹 기판으로서 극히 낮은 열팽창 계수를 특징으로 하며, 온도 변화에 민감한 용도에 사용하기 적합합니다. 두 번째 기판 옵션인 Fused Silica는 광학적으로 투명한 기판으로서 뛰어난 내마모성 및 내구성을 특징으로 하기 때문에 거친 환경에서 사용하기 안성맞춤입니다.
TECHSPEC® λ/10 and λ/20 Precision Optical Flats는 테스트 및 측정 용도에 사용할 수 있습니다.
참고: 표면 평탄도 사양은 코팅 공정 이전 단계에서 측정됩니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
제목 | Type | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12.7mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, M4 | Fixed | #13-598 |
KRW 25,000
견적 요청 |
|
|
![]() |
12.7mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, 8-32 | Fixed | #13-599 |
KRW 25,000
견적 요청 |
|
|
![]() |
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, M4 | Fixed | #13-789 |
KRW 26,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, 8-32 | Fixed | #13-790 |
KRW 26,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
12.7mm Optic Dia., Optic Mount | Fixed | #64-556 |
KRW 44,200
견적 요청 |
|
|
![]() |
12.5/12.7mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #15-865 |
KRW 57,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount | Fixed | #36-416 |
KRW 79,800
견적 요청 |
|
|
![]() |
12.5/12.7mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount | Fixed | #36-418 |
KRW 79,800
견적 요청 |
|
|
![]() |
2.0 - 35.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount | Fixed | #03-668 |
KRW 89,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
9.5 - 73.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount | Fixed | #36-605 |
KRW 112,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
12.5/12.7mm Optic Dia., Kinematic Mount, 2-Screws | Adjustable - Tip-Tilt | #58-850 |
KRW 124,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount | Adjustable - Rotary | #36-417 |
KRW 130,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder | Fixed | #55-529 |
KRW 137,800
견적 요청 |
|
|
![]() |
12.5/12.7mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws | Adjustable - Tip-Tilt | #58-853 |
KRW 139,200
견적 요청 |
|
|
![]() |
12.5/12.7mm Optic Dia., Compact Kinematic Mount, 2-Screws | Adjustable - Tip-Tilt | #34-720 |
KRW 142,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-676 |
KRW 143,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder | Fixed | #55-530 |
KRW 146,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
12.5/12.7mm Optic Dia., Compact Kinematic Mount, 3-Screws | Adjustable - Tip-Tilt | #34-721 |
KRW 156,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-669 |
KRW 156,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-666 |
KRW 162,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp | Fixed | #16-077 |
KRW 213,200
견적 요청 |
|
|
![]() |
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-814
신제품
|
KRW 217,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-530 |
KRW 217,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-817
신제품
|
KRW 246,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount | Adjustable - Linear (XY) | #62-955 |
KRW 353,800
견적 요청 |
|
|
![]() |
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp | Fixed | #16-078 |
KRW 555,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
12.5/12.7mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount | Adjustable - Gimbal | #84-640 |
KRW 569,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-958 |
KRW 581,500
견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)