제품이 장바구니에 추가됨

0.83X Objective, 55mm WD

Infinity Photo-Optical Company 상세 정보 보기

InfiniTube FM-200 (1X), #58-310

InfiniTube FM-200 (1X), #58-310 InfiniTube FM In-Line Attachment, +10X Objectives, #58-312
×
재고 번호 #88-934 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 375,600
수량 1+
KRW 375,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Lens Accessory

Optical Properties

Primary Magnification PMAG:
0.83X
Working Distance (mm):
55.00

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • ½" 와 작은 CCD 카메라를 위한 비디오 C-mount 에 직접 연결
  • Internal Focusing

이 in-line assembly 시스템은 infinite-conjugate 대물렌즈를 CCD 카메라에 마운트하기 위해 사용하여 보통 비디오 렌즈들은 없는 예로 50X의 배율을 줍니다. InfiniTube™ 시스템은 여러 형태로 배열이 가능합니다. Backlight이나 directional illumination와 같은 다른 곳으로부터의 illumination (InfiniTube™ #58-310 이나 #58-309)를 사용하는 용도에 홀로 쓰일 수 있습니다. InfiniTube™ 또한 부착물이 있는 in-line illumination을 위해 배열이 가능합니다. 처음 in-line attachment (#58-313)는 배율이 10X 이하인 대물렌즈의 높은 성능을 위하여 디자인 되었으며 그 이상의 배율의 대물렌즈와의 사용을 권장하지 않습니다. 두번째 in-line attachment (#58-312)는 10X 이상의 배율과 사용할 때 증가하는 능률을 위해 디자인되었으나 모든 배율과 사용할 수 있습니다. InfiniTube™ In-line Assembly (#58-311)도 제공합니다. 대물렌즈 어댑터는 별매. 9mm 필터는 in-line attachment에 놓일 수 있습니다. ¼-20 마운팅 구멍 (#57-788)과의 C-clamp는 별도로 판매됩니다.

참조: 2/3" 센서를 위한 Standard 시스템도 가능

제품자료

 
System Includes Stock No.
InfiniTube In-Line Assembly Unit #58-311
Hitachi KP-D20B Camera #55-837
15.1" Diagonal LCD Monitor (US version only) #56-522
Y-C Cable (6 ft.) #39-255
Mitutoyo/Achrovid™ Objective Adapter #58-316
MI-150 Fiber Optic Illuminator #55-718
Fiber Optic Light Guide (48" L) #39-367
Fiber Optic Adapter #38-944
Standard Boom Stand #54-120
Rack & Pinion Mounting Plate #54-123
C-Clamp with ¼-20 Mounting Hole #57-788

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
INFINITUBE FM Olympus UIS/UIS-2 Objective Adapter (RMS) #58-314 KRW 149,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
INFINITUBE FM Nikon CFI60 Objective Adapter (M25) #58-315 KRW 149,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
INFINITUBE FM Mitutoyo/Achrovid Objective Adapter (M26) #58-316 KRW 149,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
INFINITUBE FM Mitutoyo/Achrovid 2X (only) Obj Adapter (M26) #58-949 KRW 149,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Collector I - LM Turns #58-312 into #58-313 #59-471 KRW 195,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Collector II - HM Turns #58-313 into #58-312 #59-472 KRW 195,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요