제품이 장바구니에 추가됨

0.9" High Brightness LED Spot Light, 530nm, Strobed (Recertified 03-N)

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
재고 번호 #83-299-RCD-03N 재인증 제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 649,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 649,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
SL073-530-IS
Intensity Control Option:
No
LED Lifetime (hours):
50,000
Number of LEDs:
1 High Brightness
Number of Channels:
1.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Requires a 24V power supply #66-855. European power supply #35-200 also available.
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Spot Light
Illumination Mode:
Strobed

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
22.90
Length (mm):
54.00
Field Coverage (mm):
43.00

Optical Properties

Color:
Green
Wavelength (nm):
530.00
Working Distance (mm):
100.00
Wavelength Tolerance (nm):
±25
Light Distribution (%):
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to 65

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 머신 비전 조명에 적합
  • 100mm에서 43mm 적용 가능
  • 50,000 시간의 제품 수명

Advanced Illumination LED Spot Lights는 스트로브 및 연속 조명용으로 설계된 제품입니다. 0.9" 및 2.1" continuous model의 경우 LED 강도는 인라인 potentiometer를 통해 변경할 수 있습니다.

참고: 작동 시 24V power supply(#33-773)가 필요합니다. Advanced Illumination 제품 관련 액세서리는 별도로 판매됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요