제품이 장바구니에 추가됨

10", Blue 455nm, Medium Intensity Linear Backlights

Advanced Illumination 상세 정보 보기
Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights

Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights

×
재고 번호 #18-640 재고정리 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,428,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,428,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
BL31310-455
LED Lifetime (hours):
50000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Backlight
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
267.2 x 32.2 x 21.7
Weight (g):
286
Active Area (mm):
255.2 x 25

Optical Properties

Color:
Blue
Wavelength (nm):
455.00

Electrical

Minimum Input Current:
0.8A

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Input Voltage (V):
24V
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 50
Environmental Rating:
IP50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 최대 226,000 Lux에 이르는 고강도 확산 출력
  • 전체 파장 범위 이용 가능
  • 거친 환경에 적합한 UltraSeal Washdown Backlights 또한 이용 가능
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장

Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights는 최대 226,000 Lux에 이르는 고강도 확산 조도를 제공합니다. 이 백라이트는 시스템과의 완벽한 결합을 위해 파장 전체 범위를 이용할 수 있습니다. Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights는 라인 스캔 및 피사체의 실루엣 검사 등과 같은 용도에 사용하기 적합합니다. IP69K 인증을 획득하여 거친 환경에서 사용할 수 있는 Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights 또한 이용이 가능합니다.

참고:작동 시 24V power supply #66-855 필수. Manual Intensity Adjustment #86-887#89-555 사용 권장(별매).

3D-Printable Mount Files

Bar or Line Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요