제품이 장바구니에 추가됨

100 x 100mm, λ/4 Retarder Film (WP140HE)

Retarder Film with protective film removed

Retarder Film with protective film removed

Retarder Film with protective film removed Protective Film features a black stripe to indicate fast axis
×
재고 번호 #14-724 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 43,500
수량 1-10
KRW 43,500
수량 11+
KRW 37,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Retarder Film
Note:
Fast axis is indicated by a black stripe on the protective film. This film should be removed before use.

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
100.00
Dimensions (mm):
100.0 x 100.0
Thickness (mm):
0.06 ±0.003
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-1.0
Construction:
Polarizing Film
Width (mm):
100.00

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
588
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Retardance:
λ/4
Transmission (%):
>89
Phase Shift (°):
90.00
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Index of Refraction (nd):
1.58
Retardation (nm):
147 ±4

Material Properties

Haze (%):
<1

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to +120
Heat Resistance (°C x Hours):
80 x 1000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 뛰어난 내구성의 Polymer Sheet
  • 450-700 nm 범위에서 90% 이상의 투과율을 갖는 λ/4 (WP140HE) Achromatic Retarder
  • λ/4 (WP140HE), λ/2 (WP280), 그리고 1λ (WP560) Retarder Film 사용 가능

Polymer Retarder Film은 내구성이 매우 뛰어난 복굴절 폴리머 시트 형태로서 투과된 빛의 편광 상태를 수정하도록 설계된 제품입니다. 투명도가 매우 높은 무색의 λ/4 (WP140HE)과 λ/2 (WP280) Polymer Retarder Film은 achromatic retarder 역할을 하는 단일 층의 변형 폴리카보네이트 시트로 구성되어, 각각 최대 90°C 또는 80°C까지 광학적 및 기계적으로 안정된 성능을 보입니다. 1λ (WP560) Polymer Retarder Film은 560nm의 지연값(retardation value)을 생성하기 위해 λ/2 film 두 개가 서로 접합되어 있는 구조를 이룹니다. 이러한 필름 제품은 원형 폴라라이저, LCD, 그리고 광섬유와 같은 다양한 간섭광(coherent light) 및 편광(polarized light) 용도로 사용하기에 아주 적합합니다.

Immediate Custom Quotes Available

If you have a need for any round, square, or rectangular size of a Polymer Retarder Film in dimensions between 3mm and 600mm, please visit our Polarizing Film Tool.  We’ll provide an immediate quote, and can deliver the part to your requested size in approximately 3 weeks.  A full list of standard manufacturing tolerances and restrictions are listed.  For fully customized polymer polarizers to your requirements, visit our Customized Polymer Polarizers Capabilities page.

제품자료

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요