제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

100 x 100mm High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT-40)

High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)

High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)

×
재고 #29-470 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 75,400
수량 1-10
KRW 75,400
수량 11+
KRW 56,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Coating:
Uncoated, Protective Film on Both Sides
Extinction Ratio:
5000:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film XP40HT-40
Length (mm):
100.00
Dimensions (mm):
100.0 x 100.0 +/-1.0
Thickness (mm):
0.40 ±0.05
Transmission (%):
Single: 40 ±2
Parallel: 32.2
Crossed: <0.005
Type:
Linear Polarizer
Construction:
Polarizing Film
Note:
Polarization axis is parallel to marking on protective film.
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.5
Heat Resistance (°C x Hours):
100 x 1,000
Width (mm):
100.00
Cold Resistance (°C x Hours):
-40 x 1,000
Humidity Resistance (°C x Hours):
80 x 90% RH x 1,000
Transmission, Single (%):
40 ±2
Transmission, Parallel (%):
32.2
Transmission, Crossed (%):
<0.005
Transmission Variance after 1000 Hours (%):
<±10

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품군의 상세 설명

  • 일반 편광 필름과 비교했을 때 고온 내구성
  • Extinction 비율 5000:1
  • 400 - 700nm에서 편광 되지 않은 빛의 높은 투과율
  • 커스텀 사이즈 이용 가능

TECHSPEC® 고온 선형 편광 필름(XP40HT)는 일반적인 선형 편광 필름에 비해 1000시간 동안 100°C의 온도에 대해 버틸 수 있는 능력이 상당히 높습니다. 이러한 편광기는 400~700nm의 가시광 영역에서 높은 Extinction 비율, 뛰어난 편광 효율, 높은 투과율을 특징으로 합니다. 25 x 25mm ~ 600 x 1000mm의 다양한 표준 제품들이 이용 가능하며, 요구에 따라 커스텀 제작도 가능합니다. TECHSPEC 고온 선형 편광 필름(XP40HT)은 특히 조명 시스템이나 혹독한 환경에서 사진 촬영, 3D 투영 시스템 및 광학 검사 시스템을 포함하여 고온에서의 사용을 피할 수 없는 경우 적합합니다.

참고: 처음 사용 전 양쪽 표면의 보호 라이너를 제거하십시오.

Immediate Custom Quotes Available

If you have a need for any round, square, or rectangular size of a TECHSPEC High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT) in dimensions between 3mm and 600mm, please visit our Polarizing Film Tool.  We’ll provide an immediate quote, and can deliver the part to your requested size in approximately 3 weeks.  A full list of standard manufacturing tolerances and restrictions are listed.  For fully customized polymer polarizers to your requirements, visit our Customized Polymer Polarizers Capabilities page.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작