Advanced Illumination EuroBrite™ Spot Light illuminators는 strobe와 연속 구동 모드에서 작동하는 on-board smart driver를 특징으로 하기 때문에 까다로운 요건으로 성능상 제약이 있는 용도에 적합한 제품입니다. Adaptive OverDrive™는 strobe 모드에서 파워의 최적화를 가능하게 해주며, Adaptive Thermal Feedback™는 사용자로 하여금 운영 중에 current 제어를 할 수 있게 해 과열을 방지하고 heat sink의 필요성을 제거해줍니다. 이러한 Advanced Illumination EuroBrite™ Spot Light illuminators는 견고하게 봉합된 구조로서 white, red 및 blue 버전으로 이용이 가능합니다. 100 x 150mm 유닛을 최대 4개까지 연결해서 사용할 수 있으며, strobe와 연속 모드 둘 다에서 작동하는 아날로그 방식의 조광 제어(dimming control)를 조명의 custom에 추가할 수 있습니다.
참고: 24V power supply가 필요합니다.
Typical Intensity | ||||
Size | 50 x 75mm | 50 x 75mm | 50 x 75mm | 100 x 150mm |
Working Distance | 100mm | 300mm | 600mm | 600mm |
Area | 79 x 56mm | 117 x 99mm | ø198mm | 325 x 198mm |
Typical Irradiance (W/M2) | 100.0 | 74 | 28 | 147 |
Typical Illuminance (kLux) | 34.0 | 25 | 10 | 49 |
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)