제품이 장바구니에 추가됨

100.0/101.6mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount

#15-869: 100.0/101.6mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount

#15-869: 100.0/101.6mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount

#15-869: 100.0/101.6mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount
×
재고 번호 #15-869 17개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 416,738
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 416,738 개당
수량 10-49 KRW 395,211 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type of Optics:
Circular
Number of Adjustment Screws:
2

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
97
Construction:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Fine Tilt Angle (°):
±3.5
Fine Tip Angle (°):
±3.5
Adjustment Screw Pitch (mm):
0.25
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
8
Optical Axis Height (mm):
63.50

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
100.0 - 101.6
Compatible Post:
M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 실험 및 OEM 시스템에 필수품인 마운트
  • 합리적인 가격대
  • 0.5”- 4.0” 직경의 버전으로 제공
  • M6 x 0.25 (101.6 TPI) 조절 나사

해당 제품은 R&D, 프로토타입 제작, 시스템 결합과 같은 어플리케이션에 필요한 기능을 갖추고 있습니다. 광학 부품의 팁/틸트 미세 조정(±3.5°)이 가능한 2개의 나사가 존재합니다. 또한 M6 x 0.25 (101.6 TPI) 조절 나사가 있어 손이나 앨런 키(Allen key, 크기: 2mm)로 조정 시 부드럽게 움직입니다. 조절 나사 노브는 탈부착이 가능해 외관의 크기를 더 줄일 수 있습니다. 마운팅 홀의 경우 M4 및 8-32 마운팅 하드웨어와 호환 가능하도록 설계된 카운터보어(counterbore)는 물론 M6 x 1.0 내부 스레드까지 갖추고 있어 장착이 편리하며 TECHSPEC® Stainless Steel Mounting PostPedestal Post와 바로 결합할 수 있습니다.

제품자료

E-Series Kinematic Circular Optical Mounts
A (mm) B (mm) C (mm), Nominal Optical Diameter D1 (mm) Clear Aperture D2 (mm) Stock No.
25.4 43.5 39.5 12.7/12.5 10 #15-865
25.4 43.5 39.5 25.4/25.0 23 #15-866
38.1 70.1 41.5 50.8/50.0 49 #15-867
50.8 98.9 49.5 76.2/75 72 #15-868
63.5 123.5 54.5 101.6/100 97 #15-869
E-Series Kinematic Circular Optical Mounts
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요