제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1064nm Scorpii® Nd:YAG Beam Expander Kit

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits
×
재고 번호 #39-056 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,232,500
수량 1-9
KRW 1,232,500
수량 10+
KRW 1,087,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Prototyping Kit
Contents of Kit:
2X (#37-048), 3X (#37-051), 5X (#37-057), 7X (#37-063), and 10X (#37-069)

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
1064
Wavelength Range (nm):
1064
Divergence Adjustment:
None

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Nd:YAG 레이저 파장(355nm, 532nm, 1064nm)을 위해 AR 코팅 처리됨
  • Kit는 2X - 10X의 5가지 배율로 구성
  • 발산각 조절이 필요 없는 OEM 통합 용도로 설계됨

TECHSPEC® Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits는 레이저 식각(engraving)과 소재 가공과 같은 빔 확장 용도에서 프로토타이핑과 배율 결정을 위해 설계된 제품입니다. 각각의 kit에는 단일 Nd:YAG 파장을 위한 5개의 fixed beam expander가 담겨 있으며 2X, 3X, 5X, 7X, 10X의 배율로 구성됩니다. TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits는 레이저 어플리케이션에 필요한 배율을 결정하는 데 있어서 경제적이면서도 우수한 솔루션을 제공합니다. Kit마다 운반 케이스가 포함되며 다양한 고정 배율을 쉽게 이용할 수 있습니다.

TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders의 개별 구매 또한 가능합니다. HeNe 레이저 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Arcturus™ HeNe Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 회전식 광학 부품을 수용하는 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Vega™ Laser Line Beam ExpandersTECHSPEC Vega™ Broadband Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 슬라이드식 광학 제품이 필요한 정밀 어플리케이션의 경우에는 당사의 TECHSPEC Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders 또는 TECHSPEC Draconis™ Broadband Beam Expanders를 검토해보시기 바랍니다. 광대역 또는 초고속 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Canopus™ Reflective Beam Expanders를 이용할 수 있습니다.

532nm 버전은 흔히 사용되는 530nm 레이저 용도와 호환이 가능하며, 1064nm 버전은 1060nm, 1070nm, 1075nm에서 레이저 용도로 사용하기 적합합니다.

Fixed Laser Beam Expanders

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요