TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 138,123 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 110,519 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 103,824 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
Penta Prism은 5면 프리즘으로서 90° 빛의 편향과 우측 생성 이미지를 특징으로 합니다. 반사 표면은 알루미늄으로 도금 처리가 되어 있습니다. 프리즘이 약간 움직이더라도 광선이 반사되는 true right angle에는 영향을 주지 않기 때문에 penta prism은 광학 시스템에서 직각을 확인하는 데 아주 적합한 툴입니다. TECHSPEC® N-BK7 Penta Prism은 다양한 가시광 용도에서 사용하기 위해 정밀 N-BK7으로 제작됩니다.
| TECHSPEC® Penta Prism Dimensions | |||||
| Stock No. | Coating | Dimensions | |||
| A | B | ||||
| #85-159 | VIS 0° | 0.50 | 0.60 | ||
| #85-160 | VIS 0° | 1.00 | 1.20 | ||
| #45-112 | MgF2 | 5.00 | 6.10 | ||
| #48-595 | VIS 0° | ||||
| #32-030 | MgF2 | 10.00 | 11.95 | ||
| #48-596 | VIS 0° | ||||
| #43-502 | MgF2 | 15.00 | 15.96 | ||
| #48-597 | VIS 0° | ||||
| #31-051 | MgF2 | 20.00 | 21.65 | ||
| #48-598 | VIS 0° | ||||
| #42-779 | MgF2 | 25.00 | 27.90 | ||
| #47-458 | MgF2 | ||||
| #48-599 | VIS 0° | ||||
| #45-073 | MgF2 | 30.00 | 32.47 | ||
| #48-600 | VIS 0° | ||||
| #45-402 | MgF2 | 35.00 | 37.88 | ||
| #48-601 | VIS 0° | ||||
| #45-674 | MgF2 | 40.00 | 43.30 | ||
| #48-602 | VIS 0° | ||||
| #45-675 | MgF2 | 45.00 | 48.71 | ||
| #48-603 | VIS 0° | ||||
| #45-676 | MgF2 | 50.00 | 54.12 | ||
| #47-459 | MgF2 | ||||
| #48-604 | VIS 0° | ||||
![]() |
|||||
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®