Damage Threshold, By Design:
Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Penta Prism은 5면 프리즘으로서 90° 빛의 편향과 우측 생성 이미지를 특징으로 합니다. 반사 표면은 알루미늄으로 도금 처리가 되어 있습니다. 프리즘이 약간 움직이더라도 광선이 반사되는 true right angle에는 영향을 주지 않기 때문에 penta prism은 광학 시스템에서 직각을 확인하는 데 아주 적합한 툴입니다. TECHSPEC® N-BK7 Penta Prism은 다양한 가시광 용도에서 사용하기 위해 정밀 N-BK7으로 제작됩니다.
I’m looking for a way to invert my field of view. I’d like to invert the vertical not the horizontal dimension. Do you have a stock solution or do I have to look into custom?
Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy
Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics
A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)