에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Mitutoyo Brightfield/Darkfield Infinity Corrected Objectives는 긴 작동거리와 높은 개구수를 제공하도록 설계된 제품입니다. 고품질의 plan apochromatic design이 적용된 이 대물렌즈는 가시광 파장 영역에서 색 수차를 보정하면서도 높은 개구수와 콘트라스트를 유지할 수 있습니다. 또한 M40 x 36TPI mounting thread를 특징으로 합니다. Mitutoyo Brightfield/Darkfield Infinity Corrected Objectives는 표면 검수 및 첨단 생명과학 현미경 검사 시 명시야 및 암시야 조명용으로 최적화가 되었습니다.
Dimensions (mm) | ||||||||
Stock No. | BD Plan Apo | A | B | C | D | E | F | W.D. |
#18-402 | 2X | 61.0 | 4.0 | 40.0 | 37.0 | 42.0 | 44.0 | 34.0 |
#18-403 | 5X | 61.0 | 4.0 | 40.0 | 37.0 | 42.0 | 44.0 | 34.0 |
#18-404 | 7.5X | 61.0 | 4.0 | 40.0 | 37.0 | 42.0 | 44.0 | 34.0 |
#18-405 | 10X | 61.0 | 4.0 | 40.0 | 37.0 | 42.0 | 44.0 | 34.0 |
#18-406 | 20X | 75.0 | 7.0 | 40.0 | 32.0 | 42.0 | 44.0 | 20.0 |
#18-407 | 50X | 82.0 | 8.5 | 40.0 | 32.0 | 42.0 | 44.0 | 13.0 |
#18-408 | 100X | 89.0 | 10.0 | 40.0 | 31.5 | 42.0 | 44.0 | 6.0 |
Stock No. |
BD Plan Apo SL | A | B | C | D | E | F | W.D. |
#18-409 | 20X SL | 64.5 | 7.5 | 40.0 | 31.0 | 42.0 | 44.0 | 30.5 |
#18-410 | 50X SL | 75.0 | 7.0 | 40.0 | 32.0 | 42.0 | 44.0 | 20.0 |
Stock No. |
BD Plan APO HR | A | B | C | D | E | F | W.D. |
#18-411 | 50X HR | 89.9 | 4.8 | 40.0 | 32.0 | 42.0 | 44.0 | 5.2 |
#18-412 | 100X HR | 93.7 | 4.7 | 40.0 | 32.0 | 42.0 | 44.0 | 1.3 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)