제품이 장바구니에 추가됨

10X Mitutoyo Plan UV Infinity Corrected Objective

Mitutoyo 상세 정보 보기

Mitutoyo NIR, NUV, and UV Infinity Corrected Objectives

×
재고 #86-175 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 18,821,000
수량 1+
KRW 18,821,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
Field of View, 24 Diameter Field Eyepiece (mm):
2.4
Field of View, 18 Diameter Field Eyepiece (mm):
1.8

Product Details

Model Number:
378-844-15
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Mitutoyo

Physical & Mechanical Properties

Length excluding Threads (mm):
75.00
Maximum Diameter (mm):
34
Weight (g):
310.00

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
N/A
Design Wavelength DWL (nm):
266, 355, 532
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
0.64
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
0.88mm
Focal Length FL (mm):
20.00
Magnification:
10X
Numerical Aperture NA:
0.25
Resolving Power (μm):
1.1
Depth of Field (μm):
4.40
Working Distance (mm):
20.0
Parfocal Length (mm):
95
Immersion Liquid:
N/A

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M26 x 36 TPI

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-5 to +45
Operating Humidity:
20 - 80%

Additional Info

Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 200mm
Note:
Example Application: passivation (insulation films) of semiconductor circuits and repair of color filters of LCD panels (defect repair)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • 자외선, 가시광선 및 근적외선 스펙트럼 범위에서의 명시야 이미징에 적합
  • Nd:YAG 레이저 라인에서 탁월한 성능
  • 넓은 범위의 스펙트럼

해당 제품은 표준 M Plan Apo & M Plan Apo SL Series Objective의 장점을 살리고 더 넓은 범위의 스펙트럼을 커버하는 제품입니다. NIR 제품은 480 - 1800nm에서 보정 처리를 하며 레이저 커팅 어플리케이션에 사용되는 Nd:YAG 레이저의 기본 및 2차 고조파 투과율을 높였습니다. NUV & UV 제품은 각각 532nm, 355nm, 266nm에서 2차, 3차 및 4차 Nd:YAG 고조파에 대한 탁월한 성능을 제공합니다. 해당 제품은 반도체 검사, 머신 비전, 결함 감지 등 대물렌즈와 피사체 사이의 거리가 멀어야 하는 어플리케이션에 적합합니다. HR 시리즈 제품은 개구수(NA) 값이 더 커지므로 더 작은 스폿 크기와 더 높은 해상도를 제공합니다.

액세서리 튜브 렌즈

Accessory Tube LensC-Mount Thread Adapter를 사용하면 Mitutoyo 대물렌즈를 다른 구성에 맞게 조정할 수 있습니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
MT-L4 Accessory Tube Lens #56-864 KRW 6,351,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Mitutoyo MT-L/MT-L4 C-Mount Adapter #66-027 KRW 321,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount Male to Mitutoyo (M26) Female Step-Up Adapter #55-743 KRW 68,500 수량 5+ KRW 60,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

기술 정보


Dimensions (mm)
Stock No. M Plan NIR A
B C D E F W.D.
#46-402 5X NIR 57.50 - 23.80 23.00 32.20 34.00 37.50
#46-403 10X NIR 64.50 1.00 25.20 24.80 32.20 34.00 30.50
#46-404 20X NIR 75.00 - - - 32.20 34.00 20.00
#46-405 50X NIR 78.00 - - - 32.20 34.00 17.00
#46-406 100X NIR 83.00 - 25.00 24.60 32.20 34.00 12.00
#56-982 50X NIR HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
#56-983 100X NIR HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
#89-350 20X NIR B 69.50 - - - 37.00 37.00 25.50
#89-351 50X NIR B 69.50 - - - 37.00 37.00 25.50
#37-550* 20X NIR LCD 75.02 - - - 32.20 34.00 20.35
Stock No. M Plan NUV A
B C D E F W.D.
#86-176 10X NUV 64.50 - 25.20 24.80 32.20 34.00 30.50
#46-407 20X NUV 78.00 - - - 32.20 34.00 17.00
#46-408 50X NUV 80.00 - - - 32.20 34.00 15.00
#46-409 100X NUV 84.00 1.80 25.00 24.00 32.20 34.00 11.00
#86-177 50X NUV HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
Stock No. M Plan UV A
B C D E F W.D.
#86-175 10X UV 75.00 - - - 32.20 34.00 20.00
#56-320 20X UV 80.00 - - - 32.20 34.00 15.00
#56-321 50X UV 83.00 - - - 32.20 34.00 12.00
#56-322 80X UV 85.00 - 22.70 - 32.20 34.00 10.00

*LCD 20X parfocal length is 95.37

Filter

Microscope와 Objective 이해

Learn about the different components used to build a microscope, key concepts, and specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Multiphoton Microscopy

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

바로 보기

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

바로 보기

Infinite Conjugate Tube Length

Infinity Corrected Objective의 분해능과 배율 이해하기

Microscopes are used in a variety of fields and applications. To understand how resolving power, magnification, and other aspects work, read more at Edmund Optics.

바로 보기

Tube Lenses를 Infinity Corrected Objectives와 사용하기

Want to use an infinity corrected objective to make an image? You will need a tube lens to do it! Find out why and how it works at Edmund Optics.

바로 보기

What is an "in-line" microscope?

What is an infinity-corrected objective?

Can I use an infinity-corrected objective in my microscope to get a longer working distance?

What is "DIN" and "JIS"? What is the difference between them?

I’m using the MT-1 Accessory Tube Lens and MT-1/MT-2 C-Mount Adapter. Two thin brass rings came with the adapter. How are they used?

What is the significance of the field number of an objective and what is it dependent on?

Plan Objective

Semi-Plan Objective

Tube Lens

The Future of Microscope Objectives

Advances in Microscopy Tackle the Challenges of the Future

바로 보기

Optical Microscopy Application: Brightfield Illumination

Looking to use a simple technique for optical microscopy? Check out this article on brightfield illumination to find out more at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Microscopy Application: Darkfield Illumination

Darkfield illumination is the opposite of brightfield illumination. Find out how darkfield differs from brightfield in optical microscopy at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Microscopy Application: Phase Contrast

Think you know all the advantages for using phase contrast in optical microscopy? Advantages, image appearance, and technical details can be found at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between Achromatic, Semi-Plan and Plan objectives?

You have a variety of Mitutoyo Tube Lenses (MT-4, MT-1, and MT-2). How can you connect them to a Mitutoyo objective and C-mount camera?

I have an MT-L Accessory Tube Lens but I am unsure about mounting it to my objective and C-Mount camera. Can you explain how it works?

Achromatic Objective(색지움 대물렌즈)

Apochromatic

Confocal Microscopy (공초점 현미경)

DIN (Deutsche Industrie Norm)

Periplan Eyepiece

Optical Cage System Application: Digital Video Microscope

Are you looking to simplify the assembly of a digital video microscope? Find out how a TECHSPEC Optical Cage System allows for quick build at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Differential interference contrast (DIC) is one of the polarization techniques that can be used in optical microscopy. Learn about this technique at Edmund Optics.

바로 보기

Field Number

Light Sheet Microscopy

Light sheet fluorescence microscopy uses a 2D laser sheet to illuminate a thin slice of the sample and excite fluorescence, reducing phototoxicity and damage.

바로 보기

광학 케이지 시스템 어플리케이션: DIC(Differential Interference Contrast) 디지털 현미경

Differential interference microscopy enhances the contrast of object features that are otherwise difficult to observe using brightfield microscopy.

바로 보기

Darkfield Illumination

Diffraction Limit (회절 제한)

Parfocality

Digital Video Microscope 대물렌즈 설치

Digital video microscopes use a camera to capture and record images. Read more about the components needed to assemble a video microscope at Edmund Optics.

바로 보기

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Brightfield Illumination

Field of View (FOV)

Magnification(확대)

Numerical Aperture (NA, 개구수)

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

Refraction

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요