TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-4 | KRW 1,248,200 개당 |
| 수량 5-24 | KRW 1,103,800 개당 |
| 수량 25-99 | KRW 980,500 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
TECHSPEC® Draconis™ Broadband Beam Expanders는 광범위한 용도로 사용할 수 있도록 최적화 및 검증을 거친 고성능 광학 디자인을 특징으로 합니다. 이 빔 익스팬더는 넓은 입사 빔의 직경과 광수용각에서 발생하는 회절 한계 성능을 제공하기 때문에 매우 중요한 정렬(alignment)의 필요성을 없애줍니다. 또한 광대역 디자인이 적용되어 다양한 레이저 제품군 또는 tunable laser와의 사용이 보장되고 고객의 광학 시스템에 필요한 빔 익스팬더의 수를 줄일 수 있습니다. 아울러 이와 같은 광학 디자인은 내부 초점에 고스트 이미지를 발생시키지 않아 고출력 레이저와의 호환성이 보장됩니다. 슬라이드식 광학 디자인으로 기계적 조절이 가능해 발산각 또는 시준으로 인한 에러를 보정할 수 있습니다. TECHSPEC Draconis™ Broadband Beam Expanders의 C 및 T input/output mounting thread는 에드먼드 옵틱스의 threaded mounting components 제품군과 호환되며, 별도의 mounting clamp를 사용해 장착할 수도 있습니다.
TECHSPEC Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders 또한 이용이 가능합니다. 합리적인 비용의 제품이 필요한 경우에는 에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders 또한 이용할 수 있습니다. HeNe 레이저 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Arcturus™ HeNe Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 회전식 광학 부품을 수용하는 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Vega™ Laser Line Beam Expanders와 TECHSPEC Vega™ Broadband Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 광대역 또는 초고속 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Canopus™ Reflective Beam Expanders를 이용할 수 있습니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®