제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1150nm CWL, 25mm Dia. Hard Coated OD 4.0 50nm Bandpass Filter

×
재고 번호 #85-895 5개 보유 Additional Bandwidths
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 503,361
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 503,361 개당
수량 6-25 KRW 451,037 개당
수량 26-49 KRW 428,686 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Clear Aperture CA (mm):
21.0
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Substrate Thickness (mm):
3.5 ±0.5

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Bandwidth (nm):
45
Optical Density OD (Average):
≥4.0
Center Wavelength CWL (nm):
1,150.00
Full Width-Half Max FWHM (nm):
50.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Minimum Transmission (%):
≥90
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - 1500

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 높은 투과율, 뛰어난 차단 성능
  • Imaging 용도로 적합한 넓은 대역폭
  • VR 및 NIR 중심 파장에 사용 가능
  • Hard Coated OD 4.0 5nm10nm25nm Bandpass Filter도 사용 가능

Hard Coated OD 4.0 50nm Bandpass Filters는 machine vision inspection, fluorescence microscopy, 그리고 다양한 biotech instrumentation을 포함한 Imaging 용도 범위에서 원하지 않는 background noise를 제거하거나 신호 대 잡음비를 개선하는 데 아주 적합합니다. 여러 개의 기판 및 코팅이 필요한 기존 필터와 달리 이 하드 코팅 필터는 한 개의 기판만 사용해 제작됩니다. 단 한 개의 기판만 하드 코팅 처리함으로써 기존 방식으로 코팅한 필터 대비 차단 성능이 좋아지고 투과율이 높아지며 통과 대역이 아주 좁아집니다.

제품자료

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.